Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Produzione modulare

Adattarsi in modo efficiente ai nuovi requisiti sfruttando i vantaggi della produzione modulare con Module Type Package (MTP).

Perché una produzione modulare con Module Type Package (MTP)?

Perché l'automazione modulare con moduli autosufficienti e testati in impianto offre numerosi vantaggi: consentono alle aziende di agire in modo più flessibile, rispondere più rapidamente alle esigenze dei singoli clienti e riorganizzare o riconfigurare componenti e moduli. Con MTP, basta collegare e produrre senza modificare la struttura di base del sistema, riprogrammare i processi o installare i driver.

Vantaggi chiave

50% Ridurre i tempi di immissione sul mercato

Con MTP, il time-to-market nella produzione modulare può essere ridotto fino al 50%: i moduli prefabbricati sono facilmente integrati nel sistema di controllo del processo e possono essere scalati senza sforzo, riducendo i tempi complessivi di sviluppo del prodotto.

70% Ridurre gli sforzi ingegneristici

MTP riduce lo sforzo ingegneristico per la costruzione di impianti di processo fino al 70%: gli utenti possono eseguire in modo indipendente un proof of concept, adattare il sistema ai propri processi e collegare i moduli a diversi PLC, HMIS/SCADA o DCS.

80% Aumenta la flessibilità

La modularizzazione aumenta notevolmente la sua flessibilità fino all'80%: le unità modulari possono essere riutilizzate o semplicemente sostituite senza ulteriori sforzi ingegneristici. Inoltre, con MTP, non è vincolato a macchine di produttori specifici.

MTP consente l'automazione dei processi aperta e modulare

Sperimenta il meglio del plug & produci con la produzione modulare basata sul NAMUR NE 148.

Notebook che mostra SIMATIC MTP Studio con dati di progetto TIA Portal, diagrammi di processo e configurazioni del modulo PEA per la creazione e la convalida di file MTP.

OEM/Strato del modulo

TIA Portal e SIMATIC MTP Studio consente la creazione e la convalida visiva di PEA sulla base di progetti TIA Portal con STEP 7 e WinCC Unified. Standardizzare il controllo dei processi con il Control (CFL) o Processo (PFL) Libreria di funzioni.

Integrazione e orchestrazione delle macchine con MTP

Integratore di sistema/Livello di orchestrazione dei processi

Orchestra i suoi processi con Integratore MTP SIMATIC per WinCC Unified per l'integrazione della linea e la supervisione SCADA o utilizzare i sistemi di controllo dei processi SIMATIC PCS neo per soluzioni DCS.

Primo piano di un viso con occhiali con sovrapposizione dei dati dell'impianto

Software di progettazione per l'intero ciclo di vita

Il COMOS la soluzione software integra completamente tutte le sequenze di processo durante l'intero ciclo di vita. Ciò significa che l'utilizzo dell'ingegneria modulare può ridurre drasticamente la sovraingegnerizzazione e la sottoingegnerizzazione.

Impianto industriale con sovrapposizione digitale e una persona che analizza i grafici dei dati di processo riflessi nei suoi occhiali.

Applicazioni e servizi digitali

Sfrutta il potenziale nascosto nei suoi dati di progettazione, processo, diagnostica ed eventi con le nostre applicazioni e servizi digitali per garantire l'operatività, migliorare i processi e gestire le operazioni.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-Cluster-Soluzione-Standardizzazione-Ingegneria delle Macchine-Frame-Broad-1920x1080

Plug & Produce con MTP

I pacchetti MTP con immagini di processo integrate possono essere importati e orchestrati in sistemi di supervisione di linea o di controllo dei processi di livello superiore come SIMATIC PCS neo e SIMATIC WinCC Unified. Esplora i link ai video nel testo.

espansione-impianto-con-ingegneria-modulare-1280x720

Rapida espansione modulare dell'impianto basata su MTP

Con COMOS, TIA Portal e SIMIT, il costruttore di moduli/impianti fornisce un modulo pretestato, completamente automatizzato ed eseguibile al gestore dell'impianto. Ciò garantisce una messa in servizio più rapida e un avvio senza errori presso la sede del cliente.

Scopri come gli altri usano Module Type Package (MTP)

Siemens promuove la produzione modulare presso lo Smart Automation Test Lab di Karlsruhe, insieme a partner come Merck KGaA e il produttore di macchine GEA. Il loro obiettivo comune: rendere MTP lo standard del settore per la comunicazione tra piattaforme di macchine.

Merck mette alla prova un impianto modulare

Merck KGaA si affida a rapidi cambi di lotto per rispondere alle condizioni di mercato e utilizza la modularizzazione per aggiornare in modo flessibile i suoi impianti, come dimostrato in un progetto pilota congiunto con Siemens incentrato sull'automazione modulare.

La nostra risposta a Industrie 4.0 è la modularizzazione.
Christian Schäfer, Capo del team dedicato alla tecnologia dell'automazione, Merck KGaA

GEA e Siemens: l'esperienza di processo è sempre inclusa

GEA Group AG ha implementato il Module Type Package (MTP) nel suo sito di Oelde per standardizzare la comunicazione tra i moduli di processo. La produzione modulare prevede moduli standardizzati e preautomatizzati con un'intelligenza appropriata, che consentono una facile aggiunta o riorganizzazione. Dimostriamo come Siemens consenta l'integrazione standardizzata delle macchine a livello di settore, sbloccando un nuovo potenziale di efficienza e scalabilità, supportato dai Siemens Industrial Copilots per costruttori di macchine e da MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin e da soluzioni aggiuntive per i gestori degli impianti. Usando il separatore GEA come esempio, mostriamo come funziona questo principio di integrazione nei beni di consumo di largo consumo e può essere trasferito senza problemi ad altri settori.

I clienti finali beneficiano sia di una maggiore flessibilità che di una sostanziale riduzione dei tempi e dei costi dedicati alla progettazione e alla messa in servizio o agli adeguamenti della produzione o del processo.
Uwe Boerner, Siemens Global Account Manager per GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | La prima volta giusta: gli standard aumentano l'efficienza, la qualità e la flessibilità

L'OEM italiano del settore farmaceutico, biotecnologico e delle scienze della vita doveva ridurre il time-to-market, standardizzare la progettazione e garantire una perfetta integrazione degli skid modulari. Masco ha implementato WinCC Unified con MTP, TIA Portal e simulazione di gemelli digitali tramite SIMIT.

Risultati chiave:

  • Il time-to-market e gli specialisti ingegneristici sono entrambi ridotti del 20%.
  • Flessibilità e compatibilità al 100% su 8.000 unità.
  • Integrazione Plug-and-Produce in qualsiasi ambiente SCADA o DCS.
MTP semplifica l'integrazione con i sistemi di livello superiore, consentendo il riutilizzo del lavoro a livello di PEA in POL. Ciò riduce i costi, fa risparmiare tempo e riduce gli errori, conferendo a MGA un forte vantaggio rispetto ai concorrenti tradizionali.
Saverio Mottana, CEO di Masco Group Automation, Automazione del Gruppo Masco