Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
KIT INIZIALE

SIMATIC S7‑1200 G2

La scelta giusta per la maggior parte delle applicazioni
Una soluzione che soddisfa i requisiti delle macchine moderne

  • Aumento delle prestazioni e della scalabilità — supporto per un massimo di 31 dispositivi in un PROFINET rete inclusa SPORCO, maggiore potenza di calcolo, ampliata memoria di programma e datie un larghezza complessiva ridotta di circa il 25% rispetto alla precedente famiglia S7‑1200.
  • Controllo del movimento ad alte prestazioni — funzioni di controllo del movimento integrate; il controller consente funzioni semplici e coordinate controllo dell'asse così come cinematica di base, assicurando alta precisione di movimento.
  • Sicurezza delle macchine — integrato funzioni di sicurezza e integrato Protocollo PROFIsafe per la comunicazione con convertitori di frequenza dotati di Sicurezza integrata supporto.
  • Diagnostica avanzata — integrato NFC fornisce un rapido accesso ai dati del dispositivo, diagnostici e operativi tramite Dispositivi mobili Android/iOS, riducendo i tempi di inattività e aumentando l'efficienza del servizio.

Starter kit

(Numero di catalogo: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC controller, integrato 14 ingressi digitali, 10 uscite digitali,
300 kB di memoria del programma e 750 kB di memoria dati

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basic V21 software,
strumento di ingegneria per lo sviluppo di programmi, tra cui Sicurezza funzionalità

Prezzo (netto)

710 EURO

La promozione è valida fino al 30 settembre 2026 o fino ad esaurimento scorte.

Queste informazioni sono solo a scopo di marketing e non costituiscono un'offerta ai sensi del Codice Civile. Ci riserviamo il diritto di presentare offerte promozionali esclusivamente a clienti aziendali selezionati. La promozione non è rivolta ai consumatori.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varsavia, Polonia | Tel. +48 22 870 9000 | Tribunale distrettuale della capitale di Varsavia, 14a divisione commerciale del registro giudiziario nazionale, KRS 0000031854, capitale sociale: 96.831.415,00 PLN | Codice fiscale (NIP): 526‑03‑02‑870

Il radar del prodotto

Product Radar è lo strumento ufficiale di Siemens che supporta la ricerca di prodotti.