Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Dispositivi di commutazione SENTRON

I dispositivi di commutazione SENTRON offrono una commutazione sicura, conforme agli standard ed efficiente delle apparecchiature elettriche per proteggere gli esseri umani e i sistemi elettrici.

Perché i dispositivi di commutazione SENTRON?

I dispositivi di commutazione SENTRON forniscono una solida base per una distribuzione dell'alimentazione sicura e conforme agli standard. Combinando un design modulare con un'ampia gamma di accessori, offrono la massima flessibilità sia per le nuove installazioni che per i retrofit. Per potenziare il suo processo di progettazione, la disponibilità di dati CAx completi accelera notevolmente la pianificazione e la configurazione del sistema.

In combinazione con una disconnessione affidabile sotto carico e un'installazione semplificata e senza attrezzi, SENTRON garantisce un'elevata disponibilità del sistema riducendo la complessità tecnica e i costi durante l'intero ciclo di vita. Inoltre, comodi processi di ordinazione e consegna rapida ottimizzano la conservazione delle scorte e riducono il suo investimento finanziario.

Vantaggi chiave

Icona che mostra due pezzi del puzzle

Sfruttare un portafoglio completo

Accedi a soluzioni complete per la commutazione, la disconnessione, il trasferimento e l'arresto di emergenza delle applicazioni da un'unica fonte affidabile.

Icon Safety - Benefit dei dispositivi di commutazione Sentron (16x9)

Garantire la massima sicurezza

I dispositivi di commutazione SENTRON offrono una disconnessione e una protezione affidabili per persone, macchine e installazioni elettriche per mantenere un'elevata integrità del sistema in ogni momento.

Icona che simboleggia una facile pianificazione e configurazione

Ingegnere in modo efficiente

Potenzia il suo processo di progettazione con progettazione semplificata, installazione rapida e opzioni di retrofit flessibili supportate da dati CAx di alta qualità.

Il nostro portafoglio

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Brochure

Guida rapida alla selezione | Sezionatori SENTRON e apparecchiature di commutazione di trasferimento

Brochure | SENTRON 3KF

Brochure | SENTRON 3KD

Brochure | SENTRON 3KC (RTSE)

Brochure | SENTRON 3KC (ATSE)

Cataloghi e schede tecniche

Catalogo | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALFA

Scheda tecnica | Sistema di sbarre collettron 8US2 CrossBoard

Link

Collegamento | Specifiche di gara

Collegamento | Configuratori

Collegamento | CONFIGURAZIONE SIMARIS