Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Smartphone robusto RuggedCom con design robusto e schermo grande.
COMUNICAZIONI INDUSTRIALI

RUGGEDCOM: apparecchiature di comunicazione robuste

Implementa con sicurezza applicazioni di sicurezza informatica e edge computing in reti elettriche, di trasporto, petrolifere e del gas e in altre reti con ambienti difficili. Le nostre apparecchiature di comunicazione soddisfano e superano gli standard del settore per l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle applicazioni mission-critical.

Trovi il prodotto giusto per le sue esigenze

Utilizzi lo strumento Siemens Product Configurator per semplificare il suo lavoro e aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi più velocemente.

PER CONDIZIONI ESTREME

Comunicazioni di rete sicure e affidabili

L'hardware RUGGEDCOM offre il meglio di sé quando l'ambiente ambientale è peggiore, mentre il nostro software garantisce l'accesso sicuro e la gestione della rete per i suoi sistemi con tecnologia operativa (OT):

  • Elevata immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI): La tecnologia Zero Packet Loss™ offre la stessa immunità EMI dei relè di protezione.
  • Sicurezza di rete affidabile: Distribuisca un software avanzato di sicurezza informatica direttamente sulla periferia della sua rete.
  • Affidabilità comprovata con un lungo ciclo di vita del prodotto: Esegui stress test come l'Highly Accelerated Life Testing (HALT) per eliminare i difetti di progettazione e gli errori di produzione.
  • Elevata disponibilità per applicazioni mission-critical: La ridondanza continua ad alta disponibilità e il protocollo di ridondanza parallela (HSR/PRP) garantiscono zero tempi di inattività della rete.

Esplora i prodotti

RUGGEDCOM offre rack Ethernet Layer 2 e switch compatti, router Layer 3 e piattaforme multiservizio, convertitori multimediali, server di dispositivi seriali, software, alimentatori e piattaforme industriali per reti di comunicazione implementate in ambienti difficili.

Select...

Potenziare la resilienza informatica della tecnologia operativa

Proteggere il suo sistema di controllo industriale (ICS) di fronte alla crescente convergenza IT/OT, ai sofisticati attacchi informatici e alle rigide normative non è facile. Identifica, proteggiti, rileva e gestisci le minacce informatiche per raggiungere i risultati di sicurezza informatica desiderati con una suite completa di prodotti e servizi. Scopra come RUGGEDCOM può fornire la base sicura di cui ha bisogno per la digitalizzazione.

Immagine promozionale sulla sicurezza informatica di Rugged.com con un dispositivo robusto con l'icona del lucchetto e il simbolo dello scudo.

Domande frequenti

Scopra le possibilità

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.