Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Gridscale X PSS E

Sblocca il futuro della pianificazione della trasmissione agentica

La domanda non è più se la pianificazione debba evolversi. È se le organizzazioni possono evolversi abbastanza rapidamente da tenere il passo con le esigenze di un'economia basata sull'intelligenza artificiale.

Operatore energetico sorridente che indossa un elmetto sul telefono, sovrapposto a una grafica stilizzata «X» Siemens su uno sfondo blu scuro.

Siemens a Enlit Europe, 10-12 novembre, padiglione a.A50, Vienna

Scopri come le reti basate sull'intelligenza artificiale possono sbloccare fino al 30% in più di capacità riducendo le interruzioni fino al 30%.

Gridscale X PSS E — La nuova era della pianificazione della trasmissione

Per sbloccare il nuovo paradigma di pianificazione della rete anticipatoria, basata sull'intelligenza artificiale e adattabile, le utility necessitano di soluzioni progettate per velocità, interoperabilità e automazione intelligente. Gridscale X PSS E rappresenta l'evoluzione di nuova generazione del software di pianificazione della trasmissione più affidabile del settore, trasformando radicalmente il modo in cui i pianificatori modellano, analizzano ed eseguono l'espansione della rete. Offre processi e studi più rapidi, un'interoperabilità più profonda e informazioni più chiare su tutti i casi d'uso della pianificazione.

Vantaggi

80% elaborazione dati più rapida

con una migliore esperienza utente

50% creazione più rapida degli script

con automazione

30% onboarding più rapido

di pianificatori nuovi e junior

Libro bianco per il briefing dei dirigenti

Panorama delle reti intelligenti.

Pianificazione della rete alla velocità dell'intelligenza artificiale

Perché la crescita dei grandi carichi sta rimodellando la pianificazione della trasmissione e l'allocazione del capitale

Scopri come la domanda basata sull'intelligenza artificiale e la crescita dei grandi carichi stanno rimodellando la pianificazione della trasmissione, l'interconnessione e l'allocazione del capitale. Questo briefing esecutivo delinea i vincoli emergenti, i cambiamenti normativi e i nuovi modelli di pianificazione e cosa devono fare ora le aziende di pubblica utilità. Scarichi il white paper per comprendere e preparare il futuro.

Blog in primo piano

Pianificazione visiva della trasmissione PSS E Agentic

La disponibilità alla rete sta diventando il nuovo custode della crescita degli Stati Uniti

Scopra perché la predisposizione alla rete è diventata un fattore fondamentale per consentire la crescita, gli investimenti e l'espansione industriale negli Stati Uniti

Di Marcus McCarthy, Vicepresidente senior, Siemens Grid Software Americas

La portata, la velocità e la complessità della domanda odierna, in particolare dall'intelligenza artificiale, sono diverse da qualsiasi cosa abbiamo visto. La pianificazione della rete non può più essere incrementale; deve funzionare più velocemente, in modo più intelligente e su livelli di scala completamente nuovi.
Sabine Erlinghagen, Amministratore delegato Siemens Grid Software