Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
COMUNICAZIONE INDUSTRIALE

OPC UA — Dati strutturati fino al cloud

Lo standard di comunicazione basato su Ethernet OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) offre condizioni ottimali per la digitalizzazione. Ideale per la comunicazione tra macchine e la connettività verticale al cloud.

Perché OPC UA

Sono necessarie reti convergenti, end-to-end e sicure per soddisfare i requisiti del settore di domani. Reti scalabili in modo flessibile, adattabili dinamicamente e in grado di ospitare un gran numero di utenti con tempi di risposta estremamente rapidi. L'OPC UA è una componente chiave per il raggiungimento di questi obiettivi.

Lo standard di comunicazione aperto, indipendente dalla piattaforma e scalabile in modo flessibile OPC UA presenta un modello informativo unico. Con le sue capacità semantiche, OPC UA supporta molto più della semplice trasmissione di dati. Meccanismi comprovati come l'autenticazione, l'autorizzazione e la crittografia garantiscono la sicurezza. Inoltre, si stanno preparando meccanismi relativi alla sicurezza per consentire una comunicazione uniforme e di sicurezza con l'OPC UA. Inoltre, OPC UA può funzionare sull'infrastruttura PROFINET esistente senza compromettere le prestazioni. Per la comunicazione in tempo reale a livello di campo, Siemens combina OPC UA e PROFINET in una rete Industrial Ethernet comune. E si affida a OPC UA come interfaccia dal livello di controllo ai sistemi SCADA, MES ed ERP di livello superiore fino al cloud.

Infografica: Industrial Ethernet: una rete per tutto

Principali vantaggi

Integrazione indipendente dal fornitore

L'OPC UA consente una comunicazione senza interruzioni tra dispositivi di diversi fornitori e piattaforme, garantendo una connettività industriale flessibile e a prova di futuro.

Funzionalità di sicurezza integrate

Con l'autenticazione, la firma dei messaggi e la crittografia, OPC UA offre una protezione efficace per lo scambio di dati, supportando comunicazioni industriali sicure e affidabili.

Comunicazione end-to-end scalabile

OPC UA collega i dispositivi a tutti i livelli di automazione, dal campo al cloud, con descrizioni semantiche dei dati che garantiscono un'interpretazione coerente e un'integrazione efficiente del sistema.

Funzionalità presenti

OPC UA con TIA Portal

Con TIA Portal, OPC UA consente una trasmissione sicura dei dati e il monitoraggio integrato delle macchine. Il Global Discovery Server aggiorna i certificati di sicurezza durante il funzionamento in tempo reale. Allarmi e condizioni trasmettono avvisi e messaggi di stato tramite abbonamenti a sistemi SCADA, ERP, MES e HMI senza bisogno di un'interfaccia diretta con TIA o SIMATIC.

Integrazione della linea con OPC UA

Consentire un'integrazione di linea conveniente con elevata scalabilità, messa in servizio senza errori e un rapido test di accettazione in fabbrica. Grazie alle specifiche complementari OPC UA definite a livello internazionale, trae vantaggio dall'integrazione di linea di interfacce dati e modelli di stato standardizzati, che Le consentono, ad esempio, di adattare facilmente le interfacce macchina e riutilizzare i moduli per diversi impianti.

Scopri come gli altri usano OPC UA

Rosendahl Nextrom | Semplificare l'integrazione delle macchine con OPC UA

Il produttore austriaco di macchine Rosendahl Nextrom utilizza l'OPC UA per integrare le sue macchine nei sistemi esistenti dei suoi clienti. Essendo indipendente dalla piattaforma e dal produttore, lo standard di comunicazione consente di creare interfacce in modo semplice e veloce. In questo modo, Rosendahl Nextrom è in grado di ridurre i tempi di messa in servizio delle sue macchine fino al 30%.

Domande frequenti

Scopra le possibilità