Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Progettazione di utensili e dispositivi di fissaggio

Progettazione di stampi

Automatizza la progettazione di matrici di stampaggio complesse utilizzando funzionalità avanzate, tra cui una rappresentazione digitale della linea di stampa e la modellazione della forma della lamiera man mano che esce da ogni macchina da stampa.

Progetta parti stampate accurate

Crea e manipola rapidamente pannelli complessi della carrozzeria dei veicoli con i nostri strumenti avanzati di progettazione e modellazione. Inoltre, può lavorare con dati importati da altri sistemi CAD.

Modella rapidamente parti in lamiera per applicazioni automobilistiche ad alta precisione, aggiorna facilmente i modelli in base alle modifiche di progettazione e documenta i progetti per ottimizzare le prestazioni di produzione.

Immagine della progettazione di stampi.

Valuta rapidamente i design delle facce

Valuta la fattibilità della formatura di parti per progetti di superfici di stampi ad alta precisione utilizzando strumenti avanzati di progettazione e analisi.

Prepara modelli digitali accurati della lamiera per tenere conto degli elementi di disegno, rifinitura e flangia del processo di stampaggio.

Analizza la formabilità e tiene conto di stress, deformazione e assottigliamento. Prevede e compensa la rottura primaverile utilizzando le funzioni per la crescita eccessiva, la curvatura eccessiva e la deformazione delle pareti.

Immagine di strumenti di analisi e progettazione avanzati.

Progetta rapidamente le strutture degli stampi

Promuovi l'automazione end-to-end con la progettazione di strutture di stampi con funzionalità avanzate per getti, acciaio per rifiniture, frese per rottami associate, acciaio per flange, punzone di trafilatura, matrice superiore, raccoglitore inferiore, platorello superiore, montante inferiore e inserti in acciaio.

Prevedere sollecitazioni, deformazioni e deflessioni sotto un determinato carico di formatura e valutare la struttura dello stampo per una rigidità adeguata.

Immagine sulle strutture degli stampi di progettazione rapida.

Convalidare i progetti degli stampi per stampaggio

Sfrutti NX, che incorpora strumenti automatizzati per test e simulazioni virtuali.

Prevedere la deformazione e la deviazione sotto un carico di formazione specificato e valutare se la struttura dello stampo ha la rigidità appropriata.

Simuli il funzionamento previsto dell'assieme dello stampo per verificare le interferenze interne e le condizioni di collisione.

Immagine sulla validazione delle progettazioni di stampi.

Pianifichi l'operazione completa di fustellatura

Utilizza un set completo di strumenti per definire la linea operativa degli stampi (DOL) e ottimizzare l'efficienza della linea per garantire il raggiungimento degli obiettivi di produzione.

Genera modelli di processo per ogni stazione della linea di stampa e determina quali aree del pezzo devono essere formate, flangiate e rifilate. Determina la posizione dei fori e inclina la parte nella giusta posizione.

Immagine sull'operazione di fustellatura.
caso studio

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Crescere in un mercato competitivo grazie all’automazione

Azienda:JK Machining

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Kalamazoo, Michigan, United States