Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché NX X Manufacturing CAM Premium?

NX X Manufacturing CAM Premium è il pacchetto più completo basato sul prodotto Advanced. Incorpora la fresatura e la lavorazione rotativa simultanee a 5 assi, insieme a funzionalità di fresatura, tornitura e ispezione su macchina a 3 e 2,5 assi.

Caratteristiche principali

Fresatura a 5 assi: Le più recenti strategie del percorso utensile consentono un controllo preciso delle operazioni, consentendo la lavorazione efficiente e sicura di componenti complessi su macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) multiasse in un'unica configurazione. Sfrutta la sgrossatura adattiva ad alta velocità a 5 assi per ridurre significativamente i tempi di lavorazione, migliorando l'efficienza complessiva. Ottenga finiture superficiali superiori utilizzando la finitura delle curve guida, che garantisce la precisione dei suoi pezzi. Utilizza il taglio dei trucioli per sfruttare l'intera lunghezza della scanalatura, ottimizzando sia la rimozione del materiale che la durata dell'utensile. Applica le tecniche di fresatura di tubi per lavorare con precisione elementi cavi e stretti. Visualizza le caratteristiche del percorso utensile, inclusi gli angoli di derivazione, le posizioni e le velocità degli assi rotanti, per mantenere un controllo e una precisione migliorati durante tutto il processo.

Gestione dei dati: accedere alla gestione dei dati CAM e abilitare la gestione dei file nel cloud, inclusi il check-in e il check-out dei file di produzione e il controllo delle revisioni. Esplora le funzionalità che aiutano a identificare le dipendenze tra le parti di progettazione e le configurazioni CAM, mentre i thread di discussione integrati e le assegnazioni delle attività supportano la collaborazione interfunzionale tra progettisti e produttori.

Lavorazione rotativa: Ottimizza le operazioni di fresatura a 4 assi con un input minimo, semplificando il processo di lavorazione per l'efficienza. Implementa controlli avanzati per gestire con precisione lo spostamento dei contatti dell'utensile e la densità dei punti, con conseguente miglioramento dei risultati di lavorazione. Automatizza la fresatura a riposo per garantire che qualsiasi materiale non tagliato venga lavorato efficacemente.

Fresatura a 3 assi: Accelera la lavorazione CNC utilizzando 3D Adaptive Roughing, riducendo i tempi di ciclo complessivi. Automatizza la fresatura a riposo per supportare la sgrossatura in più fasi, assicurando che nessun materiale rimanga intatto. Controlla le regioni di taglio con precisione utilizzando metodi avanzati, migliorando l'accuratezza delle strategie di lavorazione. Utilizza strategie di finitura liscia per fornire una finitura superficiale di alta qualità.

Fresatura a 2,5 assi: Macchina con fresatura basata sul volume per consentire una programmazione più rapida delle parti prismatiche e la lavorazione basata sulle funzionalità automatizza la programmazione. Le strategie di lavorazione ad alta velocità possono ridurre i tempi di lavorazione fino al 60% e la programmazione di più parti aumenta la produttività.

Svolta: Lavora efficacemente pezzi cilindrici su torni con mandrino singolo e doppio utilizzando funzionalità di tornitura complete. Le strategie di sgrossatura includono operazioni di sgrossatura, svolta, svolta all'indietro, perforazione e sottosquadro, mentre le tecniche di finitura comprendono strategie a passaggi multipli e di rivestimento. La realizzazione di fori include operazioni a punti, foratura, becco, truciolo, risma e maschiatura, con scanalatura che offre un controllo flessibile del punto di tracciamento e filettatura per diametri esterni ed interni.

Le metriche di produzione si basano su test di lavorazione interni o studi comparativi interni.

Rendering 3D di una macchina utensile progettata in NX.

Vantaggi di NX X Manufacturing CAM:

  • Programma che utilizza strumenti CAM avanzati su misura per le sue esigenze di produzione specifiche
  • Ridurre i costi iniziali e semplificare l'implementazione con la tecnologia cloud
  • Aumenta la produttività con funzionalità di programmazione CNC leader del settore
  • Migliora la collaborazione tra le parti interessate utilizzando soluzioni basate su cloud
  • Espandi la funzionalità delle sue soluzioni con Value Based Licensing

Soluzione personalizzabile

Espandi la funzionalità con NX X Manufacturing Value Based Licensing per configurare e personalizzare le sue soluzioni, tra cui:

  • Strumenti di modellazione avanzati
  • Capacità di lavorazione specializzate
  • Simulazione basata sul codice G
  • Moderna soluzione di postelaborazione

Funzionalità di NX X Manufacturing CAM Premium

Funzionalità avanzate per la lavorazione di parti complesse

Mohammed S., responsabile del programma, società di fascia media

Incredibilmente efficiente per i calcoli 3D e la creazione di percorsi utensile

Utente verificato nel settore manifatturiero, cliente per piccole imprese

Precisione e flessibilità eccezionali nelle lavorazioni complesse

Bhimsen T., supervisore elettrico, cliente di fascia media

Teamcenter Share: collaborazione basata sul cloud

Ottimizza l'intero processo di produzione con Teamcenter Share, una soluzione di collaborazione basata sul cloud di nuova generazione di Siemens, che si connette perfettamente al software NX CAM. Comunica e condivide informazioni in modo sicuro con le parti interessate interne ed esterne nel cloud.

Collega i team di progettazione, produzione e officina per eseguire una produzione più flessibile ed efficiente.

Il suo abbonamento include anche l'accesso a Teamcenter Share. Con funzionalità che includono l'archiviazione centralizzata sicura e la condivisione basata sugli indirizzi e-mail, Teamcenter Share Le consente di collaborare istantaneamente, in modo sicuro e semplice con colleghi, partner e clienti. Le verrà fornito un Enterprise Cloud Account (ECA) per consentire agli amministratori di accedere a Teamcenter Share e delegare privilegi aggiuntivi.

Ad eccezione degli utenti ospiti, tutti gli utenti autorizzati dei servizi cloud Teamcenter Share riceveranno l'accesso alla formazione on-demand «Getting Started with Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) sul portale Siemens Xcelerator Academy.

Scopri di più su NX per la produzione

Supporto clienti

Siemens offre assistenza clienti per NX e tutti i nostri prodotti.

Blog di NX per il settore manifatturiero

Resta aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software NX per la produzione sul nostro blog.

NX per la comunità manifatturiera

Partecipa alla conversazione o ottieni risposte a tutte le sue domande sul software NX for manufacturing.