Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Lavorazione di pezzi prismatici
Software NX CAM

Lavorazione di pezzi prismatici

Genera automaticamente processi di lavorazione completi per parti prismatiche di qualsiasi complessità. Ridurre i tempi di programmazione fino al 90%.

Automatizza la programmazione NC per migliorare la produttività

Uso lavorazione basata su funzionalità per creare automaticamente operazioni per lavorare parti prismatiche con molte caratteristiche, come tasche, fori e fessure.

Cattura l'intento progettuale e automatizza ulteriormente il processo utilizzando l'incorporato informazioni sul prodotto e sulla produzione (PMI).

Modelli di processo e il database di lavorazione Le consentono di riutilizzare le migliori pratiche e i dati di taglio comprovati, consentendo la standardizzazione dei processi.

Screenshot del dashboard NX di una parte di macchina in fase di programmazione.

Crea percorsi utensile intelligenti con fresatura basata sul volume


Programma Rapidamente
operazioni per la lavorazione di parti prismatiche visualizzando in anteprima e specificando una sequenza di volumi da lavorare. Ciò elimina la necessità di creare e selezionare manualmente i limiti.

Il programmazione interattiva basata sui volumi il processo mostra i livelli di taglio calcolati e l'In-Process Workpiece (IPW) aggiornato, consentendole di generare facilmente percorsi utensile ottimizzati associativi al design della parte.

Grafica di una parte macchina creata in NX

Programma più parti e configurazioni multiple

Accelerare lo sviluppo delle configurazioni delle lapidi e degli apparecchi mediante distribuzione dei percorsi degli utensili a più componenti negli assiemi. Programma configurazioni di più parti nello stesso tempo necessario per programmare una singola parte.

Crea facilmente operazioni ottimizzate per la lavorazione di parti prismatiche tramite tracciamento automatico dei volumi non tagliati in tutte le configurazioni, eliminando i tagli d'aria e garantendo percorsi utensile sicuri.

Grafica di una parte di macchina sottoposta a test fisici

Programma operazioni di tornitura avanzate

Programmate facilmente un gamma completa di operazioni al tornio utilizzando profili 2D o modelli solidi 3D. Crea operazioni di tornitura efficienti per sgrossatura, tornitura a pizzico, finitura, filettatura e altro ancora.

L'innovativo PrimeTurning può aiutarla aumentare la produttività del 50% prolungando la durata dell'utensile.

Visualizzi la forma nominale del pezzo (display 2D o 3D rotanti) nelle sequenze operative utilizzando Tecnologia IPW.

Grafica di una parte della macchina creata con la tornitura

Ridurre al minimo le configurazioni con macchine multifunzione

Programmi le più recenti macchine utensili CNC multifunzione in grado di eseguire sia la tornitura che la fresatura. Programma qualsiasi combinazione di tornitura, fresatura a 3 assi, fresatura 3+2 e fresatura completa a 5 assi. Migliora la produttività in officina ridurre al minimo il numero di configurazioni.

La NX CAM strumenti interattivi e visivi Le consenta di programmare e sincronizzare la sequenza di lavorazione su più canali.

Grafica di una parte in lavorazione

Semplificare la pianificazione delle lavorazioni meccaniche di produzione ad alto volume

Usare il software NX Machining Line Planner per la produzione ad alto volume di parti complicate con molte caratteristiche.

In combinazione con il software NX CAM integrato, Machining Line Planner consente la distribuzione, il bilanciamento, la programmazione e la simulazione delle operazioni su configurazioni e macchine multiple.

Questa soluzione integrata consente gestione bidirezionale delle modifiche tra programmazione e pianificazione delle linee.

Grafica tagliata di un piano di fabbrica

Soluzione basata su cloud per la programmazione prismatica delle parti

NX X Manufacturing Standard offre fresatura a 2,5 assi, foratura, tornitura e ispezione in macchina per automatizzare la programmazione prismatica dei pezzi. È perfettamente integrato in modo significativo con gli strumenti CAD leader del settore, il tutto basato su tecnologie cloud.

Ulteriori informazioni su NX X Manufacturing Standard

Scheda prodotto standard di produzione con elegante design blu e bianco che evidenzia la precisione tecnica e l'innovazione.

Confronta le soluzioni NX X Manufacturing

Esplora i quattro livelli scalabili delle soluzioni NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

Caso di studio

Tecnologia ASM Pacific

Caso di studio

Usare NX per costruire fabbriche intelligenti

Azienda:Tecnologia ASM Pacific

Sede:Shenzhen, Cina

Siemens Software:NX

Esplora i prodotti NX X Manufacturing

Ottenga maggiori dettagli sulla nostra vasta gamma di soluzioni cloud per le sue specifiche esigenze di produzione di componenti.