Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Software NX CAM

Lavorazione di stampi, matrici ed elettrodi

Produce stampi, matrici ed elettrodi di qualità superiore utilizzando un software CAD/CAM integrato con capacità di lavorazione avanzate.

Produzione di inserti per stampi con finitura eccellente

Fabbricazione inserti per stampi di alta qualità utilizzando un set completo di strumenti avanzati di programmazione NC. Le tecniche di lavorazione degli stampi ad alta velocità di nuova generazione riducono i tempi di ciclo, prolungano la durata degli utensili e riducono i costi di produzione.

I metodi avanzati di fresatura a 3+2 e lavorazione a 5 assi consentono di produrre stampi impegnativi con cavità profonde, migliorando anche la finitura superficiale e riducendo i tempi di lavorazione.

Grafico della lavorazione degli inserti per stampi.

Programma automaticamente le basi dello stampo e dello stampo

Riduci i tempi di programmazione fino al 90% con lavorazione basata su funzionalità (FBM). Riconosce automaticamente le caratteristiche e applica le operazioni di taglio corrette per migliorare la ripetibilità.

Standardizzi ulteriormente la sua programmazione con modelli di processo che facilitino il riutilizzo delle migliori pratiche.

Grafico della lavorazione della piastra di uno stampo

Accelerare la produzione di elettrodi

Accelerare la produzione di elettrodi utilizzati per la lavorazione a scarica elettrica (EDM) con funzionalità integrate di progettazione e programmazione NC.

Utilizzando strategie di taglio avanzate, come la finitura ad alta velocità, lavora rapidamente elettrodi lisci e precisi. Automatizza l'intero processo dalla progettazione alla produzione, riducendo tempi e costi di produzione.

Grafico di parti di macchina

Semplifica la programmazione NC delle facce e delle strutture degli stampi

Consentire la produzione efficiente di stampi complessi con tecnologie avanzate di lavorazione frontale, tra cui sgrossatura ad alta velocità, finitura di materiale fuso e lavorazione multiasse.

Per accelerare la lavorazione delle strutture degli stampi, utilizzi il riconoscimento automatico delle caratteristiche, la fresatura basata sul volume e la lavorazione a 5 assi.

Produce automaticamente la documentazione completa dell'officina, inclusi fogli di configurazione, elenchi di utensili e disegni 3D.

Grafico di una parte di macchina in fase di test

Usa operazioni di elettroerosione a filo precise ed efficienti

Produce basi ed elettrodi per stampi di alta qualità con operazioni di elettroerosione a filo a 2 e 4 assi, inclusa la profilatura a più passaggi e la lavorazione del collare.

Automatizza la programmazione utilizzando FBM, che applica i processi di lavorazione alle caratteristiche riconosciute.

NX fornisce l'accesso diretto a database sulla tecnologia delle macchine utensili per macchine per elettroerosione a filo, tra cui Agie-Charmilles, Mitsubishi e Sodick.

Una macchina per elettroerosione a filo che taglia un pezzo di metallo in un processo di produzione.

Soluzione basata su cloud per parti a forma libera

NX X Manufacturing Advanced incorpora fresatura, tornitura e sonda su macchina avanzate a 3 e 2,5 assi. Con potenti tecnologie dei percorsi utensile, la soluzione Advanced può ridurre i tempi di taglio fino a 60%, migliorando la qualità delle parti con finiture superficiali superiori.

Ulteriori informazioni su NX X Manufacturing NX Manufacturing Advanced

Scheda prodotto di produzione avanzata con finitura metallica e design tecnologico all'avanguardia nei toni dell'argento e del blu.

Confronta le soluzioni CAD/CAM di NX X Manufacturing

Esplora quattro livelli scalabili di soluzioni CAD/CAM NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

caso studio

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

Crescere in un mercato competitivo grazie all’automazione

Azienda:JK Machining

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Kalamazoo, Michigan, United States