Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Software NX CAM

Lavorazione di parti complesse

Produce efficacemente parti complesse utilizzando funzionalità di lavorazione avanzate a 5 assi, riducendo il numero di operazioni e configurazioni e migliorando la qualità delle parti.

Creare operazioni di lavorazione avanzate a 5 assi

Sfrutta i più recenti percorsi utensile multiasse che forniscono un controllo preciso dell'asse utensile e una prevenzione automatica delle collisioni.

Adaptive Milling, una strategia di sgrossatura multiasse ad alta velocità, può ridurre i tempi di lavorazione fino al 60%. I metodi di finitura liscia possono seguire la forma naturale della parte, ottenendo una finitura superiore.

Gli utensili a cilindro, che consentono un maggiore impegno dell'utensile, consentono una maggiore qualità dei pezzi con cicli di lavorazione più brevi.

Un modello a 5 assi di una parte in lavorazione.

Geometrie interne della macchina con fresatura di tubi

La fresatura di tubi a 5 assi semplifica notevolmente la programmazione di elementi cavi e stretti, come le porte dei blocchi motore.

Genera operazioni di lavorazione multiasse sia di sgrossatura che di finitura con un input minimo utilizzando questa operazione specializzata.

Lavora in sicurezza l'intera area con un unico percorso utensile, garantendo una maggiore efficienza e precisione di lavorazione.

Grafico della fresatura di un tubo

Programmare parti multilama utilizzando la fresatura a turbomacchine

Semplifica la programmazione di parti rotazionali multilame complesse, come lampeggiatori e giranti, con operazioni di programmazione NC specializzate a 5 assi.

La sgrossatura simultanea a 5 assi e la fresatura automatica a riposo rimuovono il materiale tra le lame. Per rifinire il mozzo, le lame e i divisori, utilizza percorsi utensile ottimizzati controllando con precisione gli schemi di taglio, la levigatura del percorso utensile e la stabilizzazione degli assi dell'utensile per i bordi.

Grafico di una macchina in fase di fresatura.

Visualizza le operazioni multiasse per ottimizzare le condizioni di taglio

Analizza i comportamenti complessi delle macchine durante la lavorazione a 5 assi visualizzando le caratteristiche del percorso utensile multiasse, tra cui:

  • Angolo di guida dell'utensile
  • Posizioni dell'asse rotante, con limiti di corsa
  • Velocità dell'asse rotante per rilevare le inversioni
  • Segmenti corti e lunghi

Verifichi le condizioni di taglio durante l'intera operazione, consentendole di lavorare pezzi complessi sin dalla prima volta.

Schermata di un'interfaccia NX CAD/CAM

Soluzione basata su cloud per la programmazione prismatica delle parti

NX X Manufacturing Premium incorpora fresatura, lavorazione rotativa e tornitura avanzate a 3 e 5 assi, il tutto basato su tecnologie cloud. Lavora componenti complessi su macchine CNC multiasse in un'unica configurazione per garantire efficienza e precisione e le impostazioni del percorso utensile offrono un controllo preciso su ogni operazione.

Ulteriori informazioni su NX X Manufacturing Premium

Elegante scheda prodotto che evidenzia la tecnologia di produzione avanzata con elementi di design puliti e professionali

Confronta le soluzioni CAD/CAM di NX X Manufacturing

Esplora quattro livelli scalabili di soluzioni CAD/CAM NX Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

Caso studio

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Case Study

NX supports the full operation of various machine tools

Azienda:Heiwa Sangyo

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti, Aerospaziale e difesa

Sede:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Siemens Software:Assembly Line Planner X