Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Ingegnere donna in officina meccanica che lavora al computer utilizzando il software NX CAM.
NX per la produzione

Software NX CAM

Massimizzi le sue prestazioni di produzione per ottenere un vantaggio utilizzando la nostra produzione assistita da computer avanzata, il software CAM, parte della nostra soluzione end-to-end per la produzione digitale.

In che modo il software NX CAM può aumentare la sua produttività

Trasformi l'intero processo di produzione dei componenti utilizzando un unico software CAM completo per la produzione assistita da computer.

Il software NX CAM aiuta ad automatizzare la programmazione NC, accelerare la lavorazione e produrre parti ad alta precisione utilizzando tecnologie avanzate del percorso utensile e simulazione integrata basata sul codice G.

Potenzia il suo team con NX X Manufacturing, la soluzione software-as-a-service (SaaS) di nuova generazione, che combina la progettazione e produzione assistita da computer (CAD/CAM) leader del settore con la flessibilità, la sicurezza e la scalabilità delle tecnologie cloud.

Rimanga all'avanguardia con la perfetta integrazione di NX CAM nella nostra più ampia soluzione per la produzione digitale. Soddisfa le esigenze in evoluzione del settore con una gamma di software per la stampa 3D, la robotica, la progettazione di linee di produzione e altro ancora.

NX CAM aumenta la produttività della lavorazione

Guida all'acquisto di NX X Manufacturing

Scopri di più sulle soluzioni NX X Manufacturing preconfezionate basate su cloud e su come estenderle con componenti aggiuntivi.

Principali vantaggi del software Siemens NX CAM

90% tempi di programmazione ridotti

Automatizza la programmazione NC (controllo numerico) utilizzando lavorazioni basate su funzionalità e moderne tecniche interattive per risparmiare tempo e standardizzare i processi.

60% cicli di lavorazione più brevi

Genera operazioni di lavorazione ad alte prestazioni per aumentare i tassi di asportazione del materiale, migliorare la qualità della superficie e prolungare la durata dell'utensile.

70% maggiore qualità delle parti

Completa i lavori secondo le specifiche e nei tempi previsti utilizzando un software CAD/CAM per collegare la produzione di parti, dai modelli 3D ai pezzi lavorati con precisione.

Il leader della categoria software CAM

G2, il più grande sito di peer-review, ha classificato NX CAM come software CAM #1. Scopri perché i nostri utenti amano NX CAM.

In che modo NX CAM differisce dagli altri software CAM?

Il software NX CAM La aiuta a generare percorsi utensile efficienti, simulare operazioni di lavorazione e produrre programmi pronti per la produzione per un'ampia gamma di macchine a controllo numerico computerizzato (CNC). Inoltre, può preparare modelli di parti e definire le configurazioni delle macchine utilizzando le funzionalità CAD integrate.

Programmazione automatizzata

Genera automaticamente operazioni per molte funzioni comuni in pochi secondi utilizzando la capacità di lavorazione basata sulle funzionalità di NX CAM.

Questo approccio automatizzato semplifica la programmazione e riduce al minimo l'input manuale, migliorando la produttività fino al 90%.

programmazione automatizzata in NX CAM

Strategie di lavorazione avanzate

Produce pezzi di precisione di qualsiasi complessità utilizzando strategie di lavorazione avanzate, come la sgrossatura multiasse ultraveloce e la finitura fluida e ad alta velocità di avanzamento.

I metodi innovativi La aiutano a migliorare la qualità dei pezzi lavorati, riducendo al contempo i tempi di ciclo del 60%.

Strategie di lavorazione avanzate in NX CAM

Libreria di strumenti connessa al cloud

Gestisca e usi facilmente gli utensili da taglio per programmare il suo lavoro con una moderna libreria grafica con anteprima dinamica degli utensili.

Importa rapidamente i dati degli utensili dai cataloghi dei fornitori, eliminando l'immissione manuale e migliorando l'efficienza della programmazione.

Libreria di strumenti Cloud-Connect in NX CAM

Simulazione integrata

Convalida digitalmente le operazioni utilizzando la simulazione integrata. NX simula accuratamente il processo di lavorazione, consentendole di eliminare possibili errori e ottimizzare i processi prima di eseguire il programma sulla macchina CNC vera e propria.

Simulazione integrata in NX CAM

Postelaborazione sul cloud

Genera programmi convalidati e pronti per la produzione per le sue macchine utensili CNC utilizzando Post Hub, una soluzione di postelaborazione basata su cloud.

Offre oltre 1.000 postprocessori per generare un codice G personalizzato in base ai requisiti della configurazione della sua macchina utensile.

Postelaborazione basata sul cloud in NX CAM

Soluzioni integrate

Utilizza funzionalità unificate per la produzione di componenti per aumentare la sua produttività. Collabora in modo efficiente in tutte le fasi del processo dalla progettazione alla produzione, dalla programmazione CAD e CAM alla stampa 3D e alla programmazione delle ispezioni delle macchine di misura a coordinate (CMM), il tutto in un unico ambiente.

Questa integrazione consente una collaborazione efficiente in tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto.

Soluzioni integrate in NX CAM

Confronta le soluzioni NX X Manufacturing

Esplora i quattro livelli scalabili delle soluzioni NX X Manufacturing: Essentials, Standard, Advanced e Premium

Siemens Teamcenter Share

Ottimizza l'intero processo di produzione con Teamcenter Share, una soluzione di collaborazione basata su cloud, che si connette perfettamente al software NX CAM. Comunica e condivide informazioni in modo sicuro con le parti interessate interne ed esterne nel cloud.

Collega i team di progettazione, produzione e officina per eseguire una produzione più flessibile ed efficiente.

Scopri di più su Teamcenter Share for NX CAM

Scopri i settori che utilizzano il software NX CAM

Industrie NX CAM

NX CAM per i leader del settore

Dalle startup alle multinazionali, NX CAM offre funzionalità comprovate per la produzione assistita da computer in tutti i settori, inclusi i seguenti >>

Esplora i prodotti NX X Manufacturing

Ottenga maggiori dettagli sulla nostra vasta gamma di soluzioni cloud per le sue specifiche esigenze di produzione di componenti.

Caso di studio in primo piano

D'ANDREA SpA

Caso di studio

Basarsi sulla tradizione con un'innovazione continua

Azienda:D'ANDREA SpA

Sede:Lainate, Italia

Siemens Software:NX, Teamcenter

Domande frequenti sul software CAM

Esplora le risposte alle domande più comuni sulle tecnologie software CAD, CNC e CAM