Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una vista sullo skyline di Chicago con edifici alti e un cielo azzurro limpido.
Distribuzione dell'energia

Sistemi e soluzioni ANSI a media tensione

Consentire un uso più economico e responsabile dell'energia elettrica attraverso l'utilizzo di reti intelligenti. Un approccio integrato alla distribuzione di energia a media tensione funge da base per città verdi, infrastrutture efficienti dal punto di vista energetico, elevata affidabilità dell'approvvigionamento, edifici e applicazioni industriali.

PER LE MODERNE RETI DI DISTRIBUZIONE

Dare forma al futuro dell'energia elettrica

Per mantenere le sue operazioni al massimo livello è necessario che la sua infrastruttura di distribuzione dell'energia sia affidabile ed efficiente. Conta sui prodotti Siemens per la distribuzione dell'energia a media tensione per consentire:

  • Massima operatività e maggiore resilienza
  • Prestazioni ottimali e sostenute
  • Costi operativi e di manutenzione ridotti
  • Maggiore sicurezza dei dipendenti e dell'ambiente
A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Portafoglio di prodotti conforme agli standard IEC

Saperne di più sul portafoglio di prodotti per le distribuzioni di energia a media tensione secondo gli standard IEC.

Esplora i prodotti

Aggiorna le sue capacità di distribuzione dell'energia a media tensione per ottenere prestazioni affidabili, maggiore disponibilità e operazioni semplificate.

Select...

Scopra le possibilità