Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i centralini ALPHA 3200?

Le nostre schede di distribuzione dell'alimentazione ALPHA 3200 Eco sono progettate per soddisfare i requisiti della moderna distribuzione dell'energia nell'infrastruttura dell'edificio. I tempi di progetto sono ridotti grazie all'ingegneria digitale e a un concetto di sistema modulare. Offrono soluzioni olistiche da un'unica fonte e fanno parte di un sistema coerente integrato dal portafoglio di dispositivi di protezione, commutazione e misurazione SENTRON, tutti perfettamente adatti alle loro applicazioni e completamente compatibili.

Un grande interruttore elettrico con porte e pannelli, alcuni aperti o parzialmente aperti, altri chiusi, si trova sopra una base verde.

Principali vantaggi

Una mano verde o verde acqua sostiene un germoglio con uno stelo e due foglie su uno sfondo verde scuro solido o quasi nero.

Risparmi risorse

A seconda del design, la barra collettrice posizionata centralmente consente un risparmio di materiale fino al 30% in rame rispetto a sistemi di distribuzione dell'alimentazione comparabili. I centralini ALPHA 3200 Eco sono inoltre ottimizzati per un massimo di 3.200 A.

Una clipboard con una clip in alto mostra un segno di spunta sulla sua superficie rettangolare.

Pianifica facilmente

Trai vantaggio da una maggiore sicurezza nella pianificazione con una progettazione 3D dettagliata. I nostri dati 3D sono disponibili in diversi formati, tra cui STEP, BIM ed EHRT.

Due forme simmetriche simili a frecce si intersecano su uno sfondo verde pieno.

Trarre vantaggio dalla flessibilità

I centralini ALPHA 3200 Eco offrono funzionalità elevate in poco spazio grazie alla flessibilità dei kit di assemblaggio ALPHA. Forniscono anche certificazioni relative alle applicazioni.

Dettagli chiave

Sistema per l'installazione di un centralino ALPHA 3200 Eco omologato

Sistema di protezione (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Corrente nominale della sbarra collettrice (In)

3.200 A

Tensione operativa nominale della sbarra collettrice (Ue)

400 G

Corrente nominale di tenuta di picco della sbarra collettrice (lpk)

165 kA

Corrente nominale di tenuta a breve termine della sbarra collettrice (Icw)

75 kA, 1 s

Altezza

2.000 mm

Profondità

400 mm/600 mm

Norme e disposizioni

Sistema per l'installazione di un centralino omologato: IEC 61429-1/-2

Forma di separazione interna

Modulo 1 (con protezione touch)

Funzionalità presenti

Il suo centralino più sostenibile

I centralini ALPHA 3200 Eco offrono un notevole risparmio di materiale rispetto ai classici sistemi di distribuzione dell'energia: risparmiano fino al 30% di rame grazie alla barra collettrice posizionata centralmente e alle innumerevoli interruzioni di progettazione del suo centralino ALPHA 3200 Eco. Con una lunga durata media di oltre 30 anni e la sua riparabilità, senza bisogno di attrezzi speciali e tutti i componenti disponibili come pezzi di ricambio, trae vantaggio dalla longevità e dalla facilità di manutenzione. Grazie alla sua modularità, può anche aggiornare il suo centralino ALPHA 3200 Eco esistente quando saranno disponibili nuove funzionalità.

Swithboard Alpha 3200 con l'icona EcoTech Profile accanto
Una persona dai capelli scuri utilizza un laptop aperto su una scrivania di legno; la sua interfaccia mostra un grafico in righe e colonne.

Pianificazione digitale con il software SIMARIS

La distribuzione dell'energia elettrica negli edifici moderni deve garantire un'alimentazione affidabile, ottimizzare il consumo di energia ed essere facilmente integrata nell'automazione degli edifici. La configurazione SIMARIS rende semplice ed efficiente la pianificazione sempre più complessa delle schede di distribuzione dell'energia. L'intuitivo software di configurazione consente una pianificazione coerente su un'unica piattaforma. Grazie al suo funzionamento intuitivo e ai processi standardizzati, riduce al minimo gli errori di pianificazione e accelera notevolmente l'ingegneria del progetto. Con la configurazione SIMARIS, può creare in modo rapido e affidabile centralini conformi agli standard che soddisfano tutti i requisiti della moderna tecnologia edilizia, inclusa tutta la documentazione richiesta.

Crea un gemello digitale con un solo clic

Fino ad ora, generare un gemello digitale dai dati STEP era un processo noioso e complesso. Ora stiamo rendendo estremamente semplice il passaggio all'ingegneria 3D. Grazie al nuovo processore 3D, può esportare il gemello digitale della sua scheda di distribuzione dell'alimentazione ALPHA 3200 Eco dalla configurazione SIMARIS con un clic e poi esportarlo come file STEP tramite SIMARIS xchange. Con la sua visualizzazione dettagliata, il gemello digitale offre un valore aggiunto in molte aree, dalla pianificazione alla manutenzione e all'espansione.

Tragga vantaggio da visualizzazioni dettagliate fino all'ultima vite

Oltre alla generazione rapida e semplice del gemello digitale, beneficia anche di un livello di dettaglio estremamente elevato che semplifica il suo lavoro in più applicazioni. Utilizzando il modello 3D per la pianificazione di impianti ed edifici, il dimensionamento di parti in rame, le installazioni di sistemi, la manutenzione e l'espansione: trae vantaggio da un'elevata precisione e da errori ridotti, oltre a risparmiare tempo e denaro. Le fasi del processo richiedono anche conoscenze meno specializzate, eliminando così il lavoro per Lei come costruttore di pannelli.

Un armadio per server metallico grigio con l'etichetta «ALPHA» si trova accanto a un modello di armadio wireframe su sfondo blu scuro.
I pannelli solari blu si trovano sopra o sopra una struttura esterna sopraelevata, con alberi e cespugli a sinistra, edifici e nuvole.

Adatto per applicazioni fotovoltaiche

La domanda di impianti fotovoltaici in Germania sta crescendo rapidamente, con più tetti che immettono elettricità nella rete. Con l'aumentare della capacità, una misurazione sicura e conforme agli standard diventa essenziale per garantire un monitoraggio affidabile e un'immissione accurata della rete.

Grazie a una sezione di misurazione con trasformatore integrata, il centralino APLHA 3200 Eco è ideale per applicazioni con energie rinnovabili, dall'energia solare ed eolica all'alimentazione decentralizzata. Ciò consente misurazioni precise, affidabili e conformi alla rete anche a livelli di potenza elevati, supportando così l'espansione di infrastrutture energetiche più sostenibili.

Vantaggi:

  • Pianificazione precisa e implementazione conforme agli standard
  • Espansione e cablaggio ben progettati e sicuri
  • Configurazione modulare tramite il software di configurazione SIMARIS

Domande frequenti

Esplora le risorse

Brochure

Brochure | Schede di distribuzione dell'alimentazione ALPHA 3200 Eco

Manuali e cataloghi

Manuale | ALPHA 3200 Eco

Piattaforma basata su cloud | SIMARIS xchange

Portale SIE | ALFA 3200 ECO

Catalogo | LV 10 • 2026 — Tecnologia di distribuzione dell'energia a bassa tensione e installazione elettrica

Inizia il tuo viaggio