Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché le schede di distribuzione a basso voltaggio ALPHA?

Le schede di distribuzione modulari ALPHA low-voltage sono disponibili in entrambe le versioni DIN e NF. Offrono soluzioni per ogni esigenza con unità di distribuzione montate a parete, a pavimento e compatte. Inoltre, sono modulari progettati per diverse esigenze e forniscono kit di installazione per una configurazione e un assemblaggio semplici. Con il loro design compatto, i piccoli quadri di distribuzione SIMBOX offrono la massima flessibilità e possono essere utilizzati come pannelli di sottodistribuzione o pannelli da pavimento. Il portafoglio integra perfettamente gli innovativi dispositivi SENTRON per la protezione, la commutazione, la misurazione e il monitoraggio. Le schede di distribuzione certificate e i componenti avanzati aiutano a garantire un'elevata disponibilità del sistema mantenendo i più alti standard di sicurezza sia per il personale che per le apparecchiature. I costruttori di pannelli traggono vantaggio anche da una maggiore efficienza e produttività grazie alla progettazione basata sui dati con il software SIMARIS create.

Vantaggi chiave

Pianifica facilmente e garantisce la conformità

Pianifica, configura e documenta con lo strumento software SIMARIS create per una configurazione semplice e intuitiva delle schede di distribuzione ALPHA. La documentazione è conforme agli standard in conformità alla norma IEC 61439.

Velocizzare l'installazione

Tutte le schede di distribuzione ALPHA offrono caratteristiche che semplificano chiaramente l'installazione: kit di installazione specifici per il dispositivo, guide a cilindro preassemblate e viti a chiusura rapida o dispositivi di installazione modulari, a seconda del modello.

Trai vantaggio dalle soluzioni per ogni applicazione

I pannelli di distribuzione ALPHA sono disponibili nelle varianti a parete e a pavimento. Coprono correnti comprese tra 125 A e 1.250 A. Grazie alle schede di distribuzione DIN e NF certificate IEC, il portafoglio può essere utilizzato in molte applicazioni.

Dettagli chiave

Dati tecnici

ALFA NF (UNIVERSALE)

ALFA DIN

Norme e regolamenti

Sistema per la creazione di soluzioni progettuali verificate: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Sistema per la creazione di soluzioni progettuali verificate: EN 61439-1/2/3

Tensione operativa nominale della sbarra collettrice (Ue)

Fino a 690 V AC

Fino a 690 V AC

Frequenza nominale delle sbarre

50/60 Hz

-

Tensione nominale di resistenza agli impulsi della sbarra collettrice (Uimp)

Fino a 6 kV

Fino a 8 kV

Corrente nominale (In)

Fino a 800 A

Fino a 1250 A

Corrente di tenuta di picco nominale (Ipk)

Fino a 53 kA

Fino a 110 kA

Corrente nominale di tenuta a breve termine (Icw)

Fino a 25 kA, 1 s

Fino a 35 kA, 1 s

Grado di protezione

Fino a IP55

Fino a IP55

Forma di separazione interna

Modulo 1

n/a

Superficie (parti standard)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 disponibile anche in RAL 9016

Profondità

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Approvazioni

VDE

VDE, CIASCUNO

Funzionalità presentate

Configurazione digitale con SIMARIS create

SIMARIS create è stato sviluppato specificamente per soddisfare i complessi requisiti del settore e per semplificare notevolmente il suo lavoro quotidiano. Il software colpisce per la sua facilità d'uso e La supporta nella pianificazione, configurazione e documentazione delle nostre schede di distribuzione ALPHA DIN e NF. Con un'efficiente configurazione a 3 vie, il calcolo automatico del preventivo e la possibilità di ordinare direttamente con la semplice pressione di un pulsante, il software semplifica enormemente i flussi di lavoro. La gestione centralizzata dei documenti garantisce inoltre una chiara organizzazione di tutti i documenti relativi al progetto.

Dalla pianificazione iniziale alla documentazione finale, il software SIMARIS create è un partner affidabile al suo fianco, che rende gestibili attività complesse. Il software La guida attraverso l'intero flusso di lavoro e garantisce risultati efficienti e conformi agli standard in tutti i suoi progetti.

Un rendering di tre pannelli di distribuzione ALPHA, che ne mostra l'interno.

Installare in modo rapido ed efficiente

Le schede di distribuzione ALPHA che supportano la tecnologia DIN sono disponibili con kit di installazione specifici per il dispositivo per una gamma di versioni diverse per facilitare la pianificazione e l'assemblaggio. Il pannello di distribuzione ALPHA UNIVERSAL che supporta la tecnologia NF è dotato di guide a cilindro preassemblate e viti a chiusura rapida per un montaggio rapido. E i piccoli quadri di distribuzione ALPHA SIMBOX semplificano la preparazione con dispositivi di installazione modulari che possono essere fissati alla guida a cilindro prima dell'installazione della scheda di distribuzione. Inoltre, sono dotati di ampio spazio per il cablaggio.

Ben preparato per le energie rinnovabili

La domanda di impianti fotovoltaici in Germania sta crescendo rapidamente, con più tetti che immettono elettricità nella rete. Con l'aumentare della capacità, una misurazione sicura e conforme agli standard diventa essenziale per garantire un monitoraggio affidabile e un'immissione accurata della rete. Per un carico collegato superiore a 30 kW (corrente continua > 44 A), DIN VDE 0603-2-1/2 e DIN EN 61439 richiedono la misurazione dell'energia tramite trasformatori di corrente.

Le schede di distribuzione ALPHA DIN offrono una soluzione flessibile che utilizza la configurazione SIMARIS e SIMARIS create per pianificare con precisione e personalizzare in modo modulare i sistemi per soddisfare i requisiti specifici. I nuovi moduli APZ, RFz e Transformer consentono una configurazione ottimizzata dalla protezione e immissione alla misurazione sicura dell'energia. I quadri di distribuzione sono ben progettati, includono un'espansione sicura e un cablaggio semplice.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Volantino

volantino | SIMARIS create

Brochure

Brochure | Brochure sui sistemi di distribuzione SIVACON S4 e ALPHA UNIVERSAL

Brochure | Brochure ALPHA 3200 Eco

Inizia il tuo viaggio