Semplice, connesso e potente — LOGO! 9 offre un'automazione intelligente per piccoli sistemi, dalle attività a livello di macchina al controllo degli edifici. Include:
- Moduli base: Controller compatti per un'automazione semplice, con o senza display
- Moduli di espansione: Flessibilità I/O modulare: collega ingressi e uscite digitali o analogici secondo necessità
- Moduli di comunicazione: Componenti aggiuntivi abilitati per Ethernet per una connettività senza interruzioni, mantenendo la sua piena capacità I/O disponibile
- Dispositivi operativi: LOGO! TDE — un nuovo touchscreen a colori da 4,3" per messaggi, allarmi, stato del sistema e parametri direttamente sulla macchina
- Software: LOGO! Soft Comfort V9: configura, simula e distribuisce in un unico strumento, su Windows, macOS e Linux