Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Architettura di Industrial Edge computing per IT e OT

Scala l'infrastruttura di fabbrica con un'architettura robusta. Siemens Industrial Edge unisce OT e IT, fornendo una piattaforma sicura basata su docker per gestire i dispositivi distribuiti, automatizzare le implementazioni e integrare i dati in tempo reale direttamente nell'IT aziendale. Potenziare la sua trasformazione digitale.

Architettura modulare per l'interoperabilità industriale e gli standard IT aziendali


Rispondere a rigorosi standard IT aziendali e moderno automazione industriale richieste, Siemens Industrial Edge utilizza un'architettura disaccoppiata che separa il piano di controllo dal piano dati. Questo design supporta un Sicurezza fin dalla progettazione approccio e conformità con IEC 62443 -4-2 per garantire una solida protezione degli ambienti di produzione. Questa struttura a più livelli consente una perfetta orchestrazione dei dati dall'officina all'azienda, garantendo flessibilità e facilitando meglio, processo decisionale basato sui dati.

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

Elaborazione scalabile dei dati con architettura aperta

L'edge computing moderno non si limita a elaborare i dati: semplifica la gestione del ciclo di vita dei sistemi distribuiti in tutti siti di produzione. Siemens Industrial Edge consente ai team IT aziendali di automatizzare l'implementazione, la gestione e il funzionamento, comprese patch di sicurezza, aggiornamenti del firmware e configurazione, in tutta l'officina, migliorando agilità operativa e riduzione dei tempi di fermo della produzione. La piattaforma è stata premiata con il Valutazione di platino verificata UL Solutions Smart Systems in riconoscimento delle sue solide capacità e sicurezza.

Punti salienti della piattaforma Industrial Edge

Gestione automatizzata del ciclo di vita per una produzione efficiente

L'architettura centralizzata riduce i costi operativi e migliora l'efficienza. Gli aggiornamenti software automatici e il provisioning zero-touch riducono al minimo i rischi e massimizzano la disponibilità, non è richiesto alcun intervento manuale.

Amministrazione dell'Industrial Edge Deployment

Industrial Edge Management fornisce un'amministrazione sicura e scalabile con gestione centralizzata di ruoli e diritti basata su regole. Il provisioning flessibile degli utenti, le autorizzazioni dettagliate e la registrazione degli audit garantiscono sicurezza e conformità solide.

Piattaforma incentrata sugli sviluppatori per l'IT aziendale

Costruita su contenitori standard Docker, l'architettura supporta qualsiasi linguaggio di programmazione per lo sviluppo e la distribuzione rapidi delle app. La gestione nativa basata su Docker e Kubernetes consente l'orchestrazione automatizzata e i flussi di lavoro CI/CD.

Modelli di distribuzione aziendale flessibili

La piattaforma Industrial Edge Management si adatta alla strategia IT aziendale e alle esigenze di sicurezza:

  • IEM Virtual (locale):

    Funziona come dispositivo virtuale su hypervisor leader come VMware vSphere, Microsoft Hyper-V e VMware Workstation. Sfrutta l'infrastruttura server e le routine di backup esistenti mantenendo i dati e la gestione all'interno della sua rete locale per la massima sovranità dei dati.

  • IEM Pro (Kubernetes):

    Gestione chiavi in mano per le piattaforme Kubernetes, inclusi Google Kubernetes Engine (GKE), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) e Azure Kubernetes Service (AKS). Ottimizzato per flotte di dispositivi di grandi dimensioni, fornisce isolamento hardware, alta disponibilità e funzionalità di resilienza avanzate.

  • IEM Cloud (SaaS):

    Soluzione ospitata da Siemens per siti distribuiti a livello globale. Riduce il carico di lavoro IT, garantisce una gestione sempre aggiornata e supporta la sua rete di produzione globale.

Si goda una soluzione robusta, gestione dei dispositivi su scala aziendale, amministrazione centralizzata della flotta e configurazione remota in tutti gli asset industriali.

Massimizzare l'agilità operativa: app, hardware e Industrial Security

Scala la sua intelligenza industriale con flessibilità edge computing che supporta il ridimensionamento orizzontale e verticale, il disaster recovery e la continuità della produzione. La sicurezza è al centro di Conformità IEC 62443, sicurezza fin dalla progettazione, Prontezza del CRA-Readiness per il 2027e un architettura zero-trust con RBAC e MFA. L'infrastruttura critica è protetta da funzionalità come aggiornamenti crittografati (SHA-256), accesso basato sui ruoli, protezione da forza bruta, segmentazione OT/IT e controlli di sicurezza/scansione automatici dei container.

Flessibilità completa di Docker

Distribuisca microservizi in Python, C++ o usi strumenti low-code come Mendix, tutti isolati in modo sicuro su larga scala su migliaia di nodi. Il supporto API aperto (integrazione RESTful, GraphQL, documentazione Swagger/OpenAPI) e un'architettura basata su microservizi consentono una rapida innovazione IT aziendale.

Icona Docker.
Schermata del pannello di controllo dell'app Simatic Edge.

App pronte all'uso per l'ottimizzazione della produzione

Accelera il ROI con le applicazioni industriali preconfigurate di Siemens che includono gestione scalabile dei dati, streaming in tempo reale tramite Redis e MQTT sicuro e altro ancora.

Integrazione in officina indipendente dall'hardware

Evita il vincolo del fornitore con hardware aperto: Edge Runtime funziona su IPC SIMATIC, dispositivi IoT/Scalance, pannelli SIMATIC HMI, hardware certificato di terze parti e qualsiasi server come dispositivo edge virtuale. Si integra perfettamente in qualsiasi sistema di produzione brownfield o greenfield utilizzando la connettività multiprotocollo.

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080