Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Icona dei dispositivi edge industriali.

Dispositivi Industrial Edge

Un'ampia gamma di dispositivi Industrial Edge semplifica l'implementazione dell'edge computing nel suo ambiente di produzione. Può utilizzare controller e HMI SIMATIC con funzionalità edge integrate, utilizzare IPC e sistemi virtualizzati e ottenere dispositivi edge certificati dai nostri partner dell'ecosistema Industrial Edge.

Portafoglio di dispositivi Siemens

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Memoria libera per le app Edge: 2,2 GB di RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 96,1 GB
  • Interfacce: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Versione)

Industrial Edge SIMATIC IPC227E

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Memoria libera per le app Edge: 6,3 GB di RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 198,3 GB
  • Interfacce: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

Industrial Edge SIMATIC IPC227G

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Memoria libera per le app Edge: 6/14 GB RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 198/396 GB
  • Interfacce: 3 Gbit Ethernet, 4 USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Memoria libera per le app Edge: 14,4 GB di RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 198,3 GB
  • Interfacce: 3 Gbit Ethernet, 4 USB 3.0, 2 RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Memoria libera per le app Edge: 127 GB di RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 858,7 GB
  • Interfacce: 6 USB 3.1 (2 tipo C), 2 USB 3.0, 3 Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Memoria: 128/256/512 GB e SSD da 1 TB
  • Interfacce: Ethernet 3x Gbit
  • Sicurezza: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Memoria gratuita per le app Edge: 6/14/30 GB RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 198/396 GB
  • Interfacce: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Memoria libera per le app Edge: 30 GB di RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 900 GB
  • Interfacce: GPU NVIDIA® L4 (DDR6 da 26 GB), 4 Gbit Ethernet (IE/PN), 2 x fibra da 10 Gbit

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Caratteristiche principali:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Memoria libera per le app Edge: 1 GB di RAM
  • Spazio di archiviazione gratuito per le app Edge: 5 GB
  • Interfacce: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Standard aperti, edge più intelligente

Con Industrial Edge, Siemens supporta l'Open Industry 4.0 Alliance per promuovere soluzioni di edge computing interoperabili e standardizzate, consentendo un'elaborazione sicura e flessibile dei dati direttamente alla fonte.

Badge di conformità dell'OEC.

Dispositivi di altri fornitori

Weidmüller UC20-M3000

Caratteristiche principali:

  • CPU: ARM Cortex A53 dual-core
  • Memoria: 2 GB RAM
  • Memoria: 16 GB
  • Interfacce: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Caratteristiche principali:

  • CPU: ARM Cortex A53 quadcore
  • Memoria: 4 GB RAM
  • Memoria: 16 GB
  • Interfacce: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Ingresso alla serie Novakon NPP

Caratteristiche principali:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Display: 15,6", 21,5"
  • Memoria: 8 GB RAM (fino a 32 GB)
  • Interfacce: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Serie Novakon NPP Efficient

Caratteristiche principali:

  • CPU: processore Intel® N97
  • Display: 15,6", 21,5"
  • Memoria: 8 GB RAM (fino a 16 GB)
  • Interfacce: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2,5 Gbit Ethernet

Cominci il suo viaggio