Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Sicurezza funzionale

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX è un simulatore di guasti ad alte prestazioni per mitigare i guasti hardware casuali garantendo l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi automobilistici. Questa One Sim FX verifica se il suo progetto soddisfa i severi requisiti di iniezione dei guasti specificati nello standard di sicurezza automobilistica ISO 26262.

Perché Questa One Sim FX per la sicurezza funzionale?

Questa One Sim FX è uno strumento ad alte prestazioni per un'efficace simulazione dei guasti in progetti automobilistici complessi. Inietta i guasti in RTL e GLS per identificare e classificare i guasti con precisione. Gli elenchi dei guasti e la classificazione dei test ottimizzati accelerano il processo di verifica della sicurezza per una rapida chiusura della campagna.

Chiusura rapida dei guasti

Simulazioni parallele dei guasti presso RTL e GLS che sfruttano la potenza della griglia di calcolo per un rilevamento dei guasti più rapido ed efficiente, accelerando la chiusura delle campagne di guasti.

Supporto nativo per banchi di prova

Il supporto nativo del testbench fornisce una perfetta integrazione con l'ambiente di simulazione, riducendo le modifiche estese al banco di prova e garantendo che il processo di simulazione dei guasti possa essere avviato con modifiche minime alla configurazione.

Migliore copertura dei guasti

La classificazione dei test in base alla loro efficacia nel rilevamento dei guasti garantisce che i guasti più critici e difficili da rilevare vengano eseguiti per primi, il che porta a una maggiore copertura complessiva dei guasti.

Questa One Sim FX

Sicurezza automobilistica attraverso la simulazione dei guasti

Questa One Sim FX è un potente simulatore di guasti che sfrutta metodologie di ottimizzazione avanzate che Le consentono di convalidare i suoi progetti per una sicurezza ottimale. Inserendo i difetti e simulando i loro effetti, può verificare che i suoi progetti soddisfino i rigorosi requisiti delineati nello standard ISO 26262. Questa One Sim FX fornisce anche report dettagliati e funzionalità di debug per chiudere rapidamente le campagne di guasto.

Questa One Sim FX per la sicurezza funzionale

Approfondisca la sua conoscenza di Questa One Sim FX

Centro assistenza

Siemens EDA offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Questa One Sim FX e tutti i nostri prodotti.

Verification Academy

La Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Per aiutare a comprendere le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace, visita il nostro blog per approfondimenti e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi.