Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Due professionisti IT che discutono del lavoro visualizzato sul monitor di un computer in un data center con rack di server.

Questa One Sim Xact

Questa One Sim Xact è un'innovativa analisi formale e automazione dei flussi che semplifica l'avvio del GLS, portando a una verifica dell'approvazione migliore e più completa.

Perché usare Questa One Sim Xact?

Questa One Sim Xact consente una simulazione molto più rapida a livello di gate eliminando automaticamente le fastidiose false X, le condizioni di gara senza ritardi e gli errori di modellazione delle librerie, isolando al contempo i problemi di connettività difficili da diagnosticare. Inoltre, supporta strumenti avanzati di real X root cause tracing.

Elimina l'X-pessimismo nel GLS

La simulazione logica potenziata formalmente esegue dinamicamente l'analisi del pessimismo X, analizza la propagazione dell'X nei datapath e nella logica del gated clock e ripara al volo.

Elimina le condizioni di gara nel GLS a ritardo zero

Il GLS a ritardo zero può dimostrare le condizioni di gara, soprattutto nei modelli con cronometraggio e linee di ritardo cancellate. Il generatore «pseudo-SDF» risolve efficacemente i problemi di race condition senza la necessità di modificare le librerie di celle.

Scopre i problemi di forzatura e connettività in GLS

L'analisi della propagazione della forza/rilascio conferma quando le forze sono state ottimizzate e non guida più alcuna logica di fanout. L'analisi della connettività trova moduli con input non guidati che stanno creando sorgenti X.

Questa One Sim Xact

Soluzione formale per la rimozione del pessimismo X

Questa One Sim Xact offre una metodologia avanzata per attivare la simulazione a livello di gate in modo rapido e semplice. La sua tecnologia brevettata può analizzare efficacemente una simulazione utilizzando l'analisi combinatoria per determinare se i valori X agli input D di un flip-flop sono falsi a causa del pessimismo X o reali. Elimina automaticamente le X false, che consentono alla simulazione a livello di gate di produrre i risultati corretti.

Ingegnere che esegue il debug del software su un laptop.

Approfondisca la sua conoscenza di Questa One Sim

Centro assistenza

Siemens EDA offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Questa One Sim e tutti i nostri prodotti.

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Per aiutare a comprendere le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace, visita il nostro blog per approfondimenti e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi.