Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Questa Processor

Questa Processor garantisce la conformità dei progetti RISC-V all'ISA e ai prerequisiti funzionali, accelerando la verifica eliminando la necessità di creare un banco di prova. Migliora il rilevamento dei problemi attraverso motori formali efficienti, offrendo automazione senza richiedere la creazione di un modello di copertura funzionale.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

L'ingegnere sta usando Questa Processor sui suoi due monitor
Caratteristiche principali

Garantire l'implementazione del core IP

Progettato per il supporto di estensioni personalizzate, Questa Processor consente l'estrazione di microarchitetture, la generazione di asserzioni e il debug senza interruzioni con annotazioni del disassemblatore e analisi delle tracce migliorate.

Questa Processor facilita una verifica esaustiva attraverso prove illimitate, garantendo una convalida completa di tutti gli aspetti del design. Acquisisce RTL non documentato, fornendo informazioni complete sui dettagli di implementazione di livello inferiore del progetto. È ideale per le implementazioni di base con esecuzione in ordine, supportando funzionalità a problema singolo e multiplo. Rileva eventuali incongruenze tra l'implementazione principale di RTL e l'ISA, garantendo allineamento e correttezza. Soddisfa le esigenze sia dei principali fornitori che degli integratori principali e offre una soluzione versatile per varie fasi di sviluppo e integrazione dei processori.

  • Alto grado di automazione per la verifica dell'implementazione del core del processore a partire da una specifica comune
  • Verifica esaustiva, che evidenzia problemi e vulnerabilità
  • Implementa i concetti di controllo delle proprietà a intervalli sfruttando la verifica GapFree
Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Saperne di più

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Orizzonti di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.