Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture è una soluzione rivoluzionaria che offre all'utente la possibilità di verificare sistemi hardware di grandi dimensioni, rendendolo uno strumento ideale per dimostrare le proprietà strutturali delle funzioni logiche, consentendo anche un ulteriore controllo delle proprietà funzionali all'interno di questi grandi sistemi


Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

L'ingegnere sta usando Questa Analyze Architecture sul suo desktop
Caratteristiche principali

Questa Analyze Architecture Engine

Il motore di architettura sfrutta la tecnologia di partizionamento sensibile ai guasti per apportare analisi, efficienza e robustezza alle attività di analisi dei guasti e serve settori di sicurezza, alta affidabilità e mission critical. Il suo set di funzionalità unico consente controlli di sicurezza e protezione che prima non erano possibili.

Analyze Architecture suddivide meticolosamente il progetto a livello di RT o gate in componenti funzionali distinti, conducendo contemporaneamente un esame esaustivo delle potenziali non conformità architettoniche. Queste non conformità possono includere, a titolo esemplificativo, fughe impreviste, interruzioni involontarie dei controlli o violazioni derivanti da cause comuni. Ad esempio, due scenari contrassegnati per l'analisi sono:

  • Percorsi di controllo sconosciuti che alimentano la funzione o la mitigazione prevista.
  • Percorsi di fuga in cui le reti e gli elementi logici della funzione prevista eludono e aggirano la mitigazione.

  • Mappatura e convalida dell'architettura: allinea l'architettura del sistema con le specifiche di progettazione e suddivide il progetto in funzioni logiche, garantendo coerenza e integrità in ogni segmento.
  • Catalogazione dei guasti specifica della partizione: genera un elenco completo degli errori per ogni partizione, facilitando l'identificazione e la correzione precise dei problemi.
  • Profilazione logica dettagliata: cataloga le informazioni logiche critiche, tra cui il numero di stati, i bit SRAM e le stime delle dimensioni combinatorie per ciascuna funzione.
  • Gestione interattiva delle sovrapposizioni: offre uno strumento di reporting interattivo per l'identificazione e la risoluzione delle partizioni sovrapposte, migliorando la coesione del design.
Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Saperne di più

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Orizzonti di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.