Controlli di allineamento multidi/die-on-package/interposer
Lo strumento Calibre 3DStack consente ai progettisti di verificare l'allineamento accurato tra diversi stampi in un assemblaggio di più confezioni.
Per le tecnologie di imballaggio come il fan-out wafer-level packaging (FOWLP), il processo di progettazione e verifica delle confezioni può essere difficile. Poiché la produzione FOWLP avviene a «livello di wafer», incorpora la generazione di maschere, simile al flusso di produzione del SoC. Devono essere predisposti solidi flussi di progettazione e verifica degli imballaggi in modo che i progettisti possano garantire la producibilità del FOWLP da parte della fonderia o della società OSAT. La piattaforma di circuiti stampati (PCB) Xpedition® Enterprise fornisce una piattaforma di co-progettazione e verifica che utilizza sia ambienti di progettazione di pacchetti che strumenti di verifica fisica SoC per FOWLP. La funzionalità Calibre 3DStack estende la verifica dell'approvazione a livello di calibre per fornire il controllo DRC e LVS di sistemi multidie completi, incluso il confezionamento a livello di wafer, in qualsiasi nodo del processo, senza interrompere gli attuali flussi di utensili o richiedere nuovi formati di dati.
Il packaging a livello di wafer (WLP) consente un fattore di forma più elevato e prestazioni migliorate rispetto ai progetti di circuiti integrati (IC) system-on-chip (SoC). Sebbene esistano molti stili di progettazione di confezioni a livello di wafer, il confezionamento a livello di wafer (FOWLP) è una tecnologia popolare convalidata con silicio. Tuttavia, affinché i progettisti FOWLP garantiscano rendimenti e prestazioni accettabili, le società di automazione della progettazione elettronica (EDA), l'assemblaggio e il test di semiconduttori in outsourcing (OSAT) e le fonderie devono collaborare per stabilire flussi di progettazione e verifica fisica coerenti, unificati e automatizzati. L'unione degli ambienti di progettazione dei pacchetti con gli strumenti di verifica fisica del SoC garantisce l'esistenza delle piattaforme di co-progettazione e verifica necessarie. Con le funzionalità avanzate di progettazione di circuiti stampati (PCB) della piattaforma Xpedition Enterprise e la funzionalità di verifica estesa basata su GDSII della piattaforma Calibre combinata con l'estensione Calibre 3DStack, i progettisti possono ora applicare la verifica DRC e LVS di Calibre die-level sinoff DRC e LVS a un'ampia varietà di assiemi di stampi impilati 2.5D e 3D, tra cui FOWLP, per garantire producibilità e prestazioni.
Lo strumento Calibre 3DStack estende la verifica dell'approvazione a livello di stampo Calibre alla verifica completa dell'approvazione di un'ampia gamma di modelli di stampi impilati 2.5D e 3D. I progettisti possono eseguire il controllo Signoff DRC e LVS di sistemi multidie completi in qualsiasi nodo del processo utilizzando i flussi di strumenti e i formati di dati esistenti.
Lo strumento Calibre 3DStack consente ai progettisti di verificare l'allineamento accurato tra diversi stampi in un assemblaggio di più confezioni.
Lo strumento Calibre 3DStack supporta il controllo della connettività a livello di sistema per l'assemblaggio di pacchetti multidie, consentendo ai progettisti di verificare che matrici, interposer e pacchetti siano collegati come previsto.
Lo strumento Calibre 3DStack consente ai progettisti di verificare la connettività interposer/pacchetto autonoma senza includere i database di progettazione dei singoli stampi.
Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi
Chiama: 1-800-547-3000
La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.
Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.
La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.
Esplora le funzionalità differenziate delle tecnologie Xpedition e Calibre in questi laboratori virtuali autonomi ospitati nel cloud.