Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sistema EDA AI appositamente progettato

Sistema EDA AI Fuse

Sistema di intelligenza artificiale generativa e agentica completo per la progettazione di semiconduttori e PCB, che offre sicurezza di livello aziendale, funzionalità personalizzate senza precedenti e perfetta integrazione nel portafoglio Siemens EDA per migliorare la produttività e accelerare il time-to-market.

Presentazione di Fuse EDA AI Agent

Orchestra flussi di lavoro complessi con più strumenti per aumentare la produttività e aumentare la qualità del design.

Perché il sistema Fuse EDA AI?

Integrato nel portafoglio Siemens EDA

Abilita funzionalità di intelligenza artificiale generativa e agentica tra gli strumenti EDA Siemens, offrendo all'utente un'interfaccia in linguaggio naturale sensibile al contesto per operare nell'intero flusso di lavoro EDA.

Data Lake EDA multimodale centralizzato

Utilizza una famiglia di parser specializzati per inserire e vettorializzare vari formati e dati EDA per promuovere un forte effetto volano dei dati e rompere i silos tra i team di progettazione.

Forte esperienza nell'EDA

Utilizza un framework RAG (Advanced Retrieval Augmented Generation) per rispondere in modo rapido e preciso alle sue domande relative agli strumenti, alla sintassi e ai flussi di lavoro Siemens EDA.

Sicuro e pronto per l'implementazione

Offre mappatura e controlli degli accessi personalizzati avanzati per RAG sicuri, oltre a opzioni di distribuzione locale e cloud senza la necessità di risorse informatiche di terze parti.

Automazione degli strumenti e ragionamento avanzato

Accelera la produttività dei progettisti automatizzando le attività di routine, analizzando i risultati EDA e offrendo assistenza per il debug basata sull'intelligenza artificiale, il tutto accessibile tramite comandi in linguaggio naturale.

Altamente personalizzabile e pronto per l'integrazione

Supporta diversi LLM migliori della categoria per risultati di alta qualità, consentendo al contempo agli utenti di incorporare dati EDA personalizzati e creare flussi di lavoro su misura per le loro esigenze di progettazione specifiche.

Sistema EDA AI Fuse

Costruita appositamente per gli ambienti di progettazione di semiconduttori e PCB, questa soluzione innovativa offre funzionalità di intelligenza artificiale generativa e agentica sicure con una flessibilità di personalizzazione senza precedenti, integrandosi perfettamente nell'intero flusso di lavoro EDA.

Esplora il portafoglio di intelligenza artificiale Siemens EDA

Il sistema di intelligenza artificiale EDA di Siemens aggiunge funzionalità di intelligenza artificiale a tutto il portafoglio EDA, migliorando la produttività, accelerando l'innovazione e accelerando il time-to-market.

Select...

Aprisa - Aumento della produttività 10 volte, efficienza del tempo di calcolo 3 volte e PPA migliore del 10%

Agente AI Fuse EDA - Agente di intelligenza artificiale autonomo appositamente progettato che pianifica e orchestra i flussi di lavoro multistrumento

Questa - Riduzione di 3 volte della copertura delle verifiche, dei tempi di chiusura e 10 volte della verifica delle modifiche di progettazione

Solido - Simulazione 2-1000 volte più veloce, progettazione e verifica in base alle variazioni, caratterizzazione e convalida IP

Tessent - Implementazione dell'architettura 10 volte più veloce e tempi di test 5 volte più brevi per DFT

Veloce - Riduzione del 50% del tempo di compilazione RTL e aumento del 100% della produttività

SISTEMA FUSE EDA AIR

Risorse in primo piano