Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una pubblicità di un prodotto per la rilevazione degli incendi con un sistema di allarme antincendio con un segnale di avvertimento.

Siemens Fire Detection — Protezione intelligente per tutti

Siemens offre soluzioni avanzate di rilevazione incendi che proteggono persone, beni e operazioni. Con decenni di innovazione e competenza globale, i nostri sistemi garantiscono un rilevamento precoce e accurato supportando al contempo una gestione efficiente degli edifici.

Perché Siemens Fire Detection?

Protezione antincendio intelligente e affidabile, su misura per le sue esigenze.

Siemens offre tecnologie e portafogli di rivelazione incendi progettati per soddisfare i requisiti normativi locali, offrendo al contempo qualità e affidabilità costantemente elevate in tutti i tipi di edifici e settori.

I nostri sistemi sono progettati per aiutarla:

  • Rileva gli incendi in modo rapido e preciso
  • Evitare i tempi di inattività dovuti a falsi allarmi
  • Soddisfare i requisiti di conformità locali
  • Potenzia i flussi di lavoro e i servizi digitali
  • Scalare e modernizzare la sua infrastruttura di sicurezza antincendio
  • Si integri con le app Building X Fire Apps e i sistemi di gestione degli edifici

Esplora i prodotti

Select...

Sicurezza antincendio nei parcheggi con veicoli elettrici

Scopra di più sulle sfide specifiche incontrate dai veicoli elettrici nei parcheggi e acquisisca informazioni preziose dai test antincendio dei veicoli elettrici condotti in Danimarca.

Un garage con stazioni di ricarica per veicoli elettrici e dispositivi antincendio.

Domande frequenti

Quali tipi di edifici coprono i dispositivi e le tecnologie di rilevamento incendi di Siemens?

Funzionalità all'avanguardia come DFTtecnologia™ e la tecnologia ASAplus™ La aiutano a ridurre al minimo le interruzioni dell'attività nelle condizioni più difficili in:

Ospedali: Gli ospedali non possono permettersi incertezze. Rilevatori dotati di DFTtecnologia™ assicurarsi che funzionino come previsto senza disturbare il loro ambiente.

Alberghi: I falsi allarmi appartengono al passato per i rilevatori con tecnologia ASAplus™, immuni da fenomeni ingannevoli come vapore, fumo di tabacco o emissioni di scarico nei parcheggi.

Centri dati: L'uso del rilevamento del fumo ad aspirazione (ASD) è essenziale per una rilevazione precoce e affidabile in spazi in cui la continuità aziendale è fondamentale.

Edifici storici: Il rilevamento wireless (SWING) è la scelta ideale per stanze o edifici di valore storico con requisiti estetici o architettonici speciali o per installazioni temporanee.

Hangar per aerei: Il rilevamento della fiamma è la soluzione ideale per il rilevamento di incendi di liquidi e gas senza fumo e di fuochi aperti che formano fumo all'interno e all'esterno.

Fabbriche: Le fabbriche possono essere vulnerabili ai rischi di esplosione. Le soluzioni di protezione dalle esplosioni (Ex) sono la scelta ideale per tutte le zone pericolose.

Applicazioni industriali: I siti industriali comportano condizioni difficili e processi critici: il rilevamento precoce e affidabile con rilevatori di punti, ASD e soluzioni su misura garantisce un funzionamento senza interruzioni e protegge gli investimenti a lungo termine.

Materiale rotabile: Il rilevamento automatico degli incendi (utilizzando rilevatori di punti e ASD per il settore ferroviario) è fondamentale per la sicurezza dei treni. Garantisce una rapida evacuazione per salvaguardare passeggeri, merci e infrastrutture, in particolare nei tunnel e nelle aree non protette.

Come faccio a sapere qual è l'opzione di rilevatore giusta per le mie esigenze?

I rischi di incendio dipendono in larga misura dallo scopo dell'edificio e possono variare notevolmente da una stanza all'altra. Offriamo concetti di protezione dedicati per tutti gli ambienti che si trovano tipicamente negli edifici aziendali o pubblici. Scopra le nostre raccomandazioni e applicazioni specifiche per le camere sulla progettazione dei sistemi di sicurezza antincendio.

Quali tecnologie utilizzano le soluzioni di rilevamento incendi di Siemens?

Tecnologia ASAplus: I rilevatori con tecnologia ASAplus™ distinguono i fenomeni ingannevoli dal pericolo reale e prevengono i falsi allarmi, aiutandola a creare spazi indisturbati. Leggi il nostro white paper sull'ASA [AS1] per saperne di più.

ISOtecnologia (UL): Rilevatori con ISOtecnologia offrire la massima protezione e aumentare l'affidabilità del suo sistema antincendio.

DFTtecnologia (IT): I nostri rilevatori abilitati all'IoT eseguono test giornalieri o su richiesta senza disturbi per una protezione e una sicurezza altamente affidabili del suo edificio tutto l'anno.

Scopra le possibilità