Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Test di sicurezza

I nostri servizi di test di sicurezza a Helmond, Paesi Bassi, sono accreditati EN ISO/IEC 17025 (registrazione n. L547) e designato per la certificazione dal laboratorio accreditato RDW (E4) e KBA (E1), oltre alle nostre strutture di test, ci consentono di eseguire tutta una serie di test internamente.

Accedere ai test accreditati

I nostri servizi di test di sicurezza a Helmond, Paesi Bassi, sono accreditati EN ISO/IEC 17025 (registrazione n. L547) e designato per la certificazione dal centro di test RDW (E4) e KBA (E1) offre un'ampia gamma di test su componenti e sistemi di sicurezza: dai caschi ai sistemi di ritenuta completi. Oltre ai test di sviluppo, offriamo anche la verifica finale indipendente della conformità del suo prodotto agli standard mondiali.

Oltre a testare componenti di sicurezza specifici, testiamo la sicurezza generale del veicolo. Con oltre 30 anni di esperienza, offriamo software di simulazione e conoscenze e strumenti complementari per lo sviluppo, la progettazione, il collaudo e la convalida di vari sistemi di sicurezza passiva e attiva. Le nostre strutture di test sono completamente attrezzate per eseguire un'ampia gamma di test per applicazioni automobilistiche, sia interne che esterne.

Immagine di una struttura di test dei componenti.

Test di sicurezza passivi

Test e omologazione del sistema di ritenuta per bambini

Test e omologazione del casco

Test e omologazione delle cinture di sicurezza