Perché Self-Optimizing Grid?
La rete di distribuzione elettrica deve affrontare le sfide dovute all'invecchiamento delle infrastrutture, alla generazione distribuita, alle fluttuazioni delle ore di punta e ai prosumer che producono energia. The Self Optimizing Grid è una soluzione intelligente e innovativa che combina automazione e applicazioni decentralizzate per monitorare e controllare la rete da remoto. Migliora l'affidabilità e la disponibilità, migliora l'efficienza e consente agli operatori dei sistemi di distribuzione di ottimizzare gli indicatori chiave di prestazione. Flessibile e modulare, integra livelli di rete centralizzati, semi-decentralizzati e decentralizzati a seconda delle esigenze.
Autoguarigione
Rileva e isola rapidamente i guasti, chiude i punti normalmente aperti e ripristina l'alimentazione automaticamente. Supporta protocolli standardizzati e consente un funzionamento sicuro e affidabile delle apparecchiature primarie.

Gestione del carico
Riconfigura automaticamente gli alimentatori e trasferisce i carichi critici a fonti alternative. Evita i sovraccarichi, riduce al minimo le interruzioni e collega i segmenti con la maggiore capacità disponibile.

Controllo della tensione di area
Monitora e regola i livelli di tensione utilizzando più sottostazioni secondarie. Mantenere la tensione entro intervalli definiti, ridurre i costi di espansione e migliorare la gestione e la pianificazione dell'energia.

Riduzione del sovraccarico
La riduzione del sovraccarico viene utilizzata per ridurre i sovraccarichi su linee, trasformatori e interruttori e per ridurre al minimo la regione non fornita. Viene utilizzato in strutture a griglia radiale in cui i carichi non possono essere trasferiti o in strutture ad anello aperto in cui l'anello interconnesso non è in grado di sopportare un carico aggiuntivo.