Skip to main content
GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN

Digital Logistics

Trasforma digitalmente la gestione della supply chain utilizzando software e consulenza avanzati per pianificare, eseguire e ottimizzare in modo efficiente la tua rete logistica.

Potenziamento di value chain intelligenti

Affronta le sfide globali che sconvolgono i processi di fornitura e produzione e individua strategie che garantiscano la continuità dei flussi di lavoro aziendali. Scopri come rendere sostenibili le tue supply chain, garantendo al contempo un'elevata qualità del servizio.

La logistica è un fattore chiave che guida il successo all'interno dell'economia globale. È un settore che offre soluzioni. Noi miglioriamo le tue capacità di gestione della supply chain con il vantaggio tecnologico di un'azienda globale.

Approfitta di un portafoglio scalabile di prodotti torre di controllo che possono essere personalizzati in base alle tue esigenze e a quelle dei tuoi clienti.

94% problemi delle supply chain

Il 94% dei produttori intervistati si dichiara preoccupato per la propria supply chain.

45% profitti annuali

Le disfunzioni della supply chain costano a un'organizzazione media il 45% dei suoi profitti annuali nel corso di un decennio.

80% impatto ambientale

Quando l'80% dell'impatto ambientale di un prodotto viene determinato nella fase di ideazione, la digitalizzazione lungo tutto il ciclo di vita del prodotto diventa fondamentale.

Scopri le soluzioni per la supply chain basate sul settore

Garantisci un flusso efficiente di merci, costi ridotti, maggiore soddisfazione del cliente e operazioni puntuali con una logistica intelligente. Scopri come le nostre soluzioni si applicano al tuo settore.

Esplora i prodotti per la gestione della supply chain

Maggiori informazioni