I nostri servizi digitali e l'ampio portafoglio di app collaborano per fornire la piena trasparenza sull'intero ciclo di vita dell'impianto. Scelga la suite di app giusta per ottenere un'analisi rapida delle cause principali, un'allocazione efficiente delle risorse e significativi risparmi sui costi. L'analisi flessibile dei dati semplifica e protegge la raccolta e l'elaborazione dei dati, in modo da poter implementare misure di ottimizzazione e ottenere la massima efficienza operativa.
- Ridurre i costi di pianificazione. Può ottenere un risparmio del 30% con il nostro portafoglio coerente di automazione e software end-to-end per il gemello digitale.
- Migliora l'OPEX. L'analisi dei big data e la manutenzione predittiva possono produrre risultati migliori del 20%.
- Vedere lotti più piccoli. Riduci le dimensioni dei lotti fino a 50 volte con una produzione flessibile e catene di fornitura ottimizzate.