Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Raggiungere l'automazione e il controllo completi degli edifici

Desigo può essere utilizzato per eseguire attività di gestione e di sistema complete e ha ottimizzato le librerie di applicazioni, le funzioni di controllo e le librerie di applicazioni per un'ampia gamma di requisiti di automazione degli edifici.

Desigo Control Point

Con l'aiuto di una stazione integrata di gestione degli edifici progettata per edifici di piccole e medie dimensioni, è facile da usare e monitorare, creando condizioni di costruzione ideali da qualsiasi luogo.

Edificio moderno con architettura elegante e cielo blu, con tecnologia Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Controller PXC Desigo per il controllo degli edifici ad alte prestazioni

Elegante controller PXC Desigo che presenta una tecnologia avanzata di automazione degli edifici con un'estetica pulita e moderna.

Migliora l'efficienza e il comfort

Una libreria ricca e convalidata contenente applicazioni testate può ridurre significativamente il carico di lavoro di configurazione tecnica e debug, migliorare la qualità del progetto, ridurre gli sforzi di progettazione e messa in servizio e supportare strategie di gestione dell'energia attraverso applicazioni di controllo testate.

icon-hvac-on-demand-1036x582

Produzione, distribuzione e consumo di energia

Le strategie di controllo avanzate coordinano il funzionamento dell'HVAC con i requisiti di comfort configurati. Gli esempi includono aria condizionata, refrigeratori, caldaie, riscaldamento e acqua calda per uso domestico.

icona-foglia-verde-1036x582

L'indicazione Green Leaf mostra il consumo di energia

L'indicazione Green Leaf mostra lo stato del rendimento energetico configurato. L'algoritmo del dispositivo principale Desigo può essere utilizzato per verificare e controllare il consumo di energia mantenendo condizioni e comfort ottimali del dispositivo.

icon-tx2-economyzer-1036x582

Economizzatore Desigo tx2

Desigo tx2 Economist controlla il funzionamento dell'aria condizionata utilizzando strategie di economizzazione configurate.

icona-tabs-control-1036x582

TABS: Controllo unico delle strutture edilizie in calcestruzzo

L'Active Building Energy Storage System (TABS) può essere utilizzato per riscaldare o raffreddare l'intera lastra di cemento.

icona-riscaldamento-predittivo-1036x582

Regolatore di riscaldamento predittivo: risparmio di energia e costi

Utilizza le condizioni dell'aria esterna per apprendere le caratteristiche di risposta termica degli edifici e ottimizzare le impostazioni della temperatura.

icona-grado-riscaldamento-giorni-1036x582

La base per un'ottimizzazione di successo

L'efficienza di utilizzo dell'energia degli edifici collegati dai giorni di riscaldamento indica se le misure di ottimizzazione adottate hanno avuto successo e rivela in anticipo i punti deboli delle apparecchiature.

Desigo fornisce una linea di prodotti completa per progetti BIM

Il futuro del settore delle costruzioni è la digitalizzazione e il BIM è il metodo corretto per fornire supporto per una pianificazione, una costruzione e un funzionamento efficienti, collegando tutte le parti interessate. Il controller Desigo include un'ampia gamma di prodotti che utilizzano dati BIM in formato BIM standard; Grazie a questi controller, è facile conoscere lo stato futuro del settore delle costruzioni. I dati BIM aggiornati regolarmente da Siemens possono essere utilizzati direttamente in REVIT o collegati a IFC, così può essere certo che i dati BIM sono sempre aggiornati.

bim-graphics-1920x1080

Caso studio

La stazione di automazione Desigo e il controller per i dispositivi principali sono soluzioni eccellenti che soddisfano tutti i requisiti dell'edificio. Il caso di successo di Siemens illustra tutto.

Fondazione Aïsthi, Beirut, Lebanon

Aïshti unisce lo shopping all'arte

  • Ispira l'arte e l'esperienza di acquisto attraverso migliori condizioni energetiche
  • Il sistema Desigo PX nel livello di automazione può controllare tutti i campi tecnici per coordinare i sistemi tecnici connessi dell'edificio attraverso il livello di automazione Desigo.
  • Realizzare il risparmio energetico e soddisfare tutti i requisiti di controllo dei sistemi elettrici e meccanici
Drammaticamente moderna, la Fondazione Aïshti di Beirut infrange tutte le convenzioni.

Download e supporto

Select...

Centro di download

  • Ottenere schede tecniche, manuali, brochure, ecc. dal Centro Download Siemens

strumento

  • App
  • BIM

Catalogo prodotti

  • Sistema di automazione Desigo PX per HVAC e Building Services
  • Sistemi di automazione e controllo degli edifici
  • Strumento di calcolo dell'efficienza energetica (CEE)
  • Desigo Building Automation - Risparmio energetico e applicazione flessibile
  • Catalogo di prodotti HVAC e prodotti per sistemi di automazione degli edifici