Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Progettazione di utensili e dispositivi di fissaggio

Progettazione e modellazione di parti di stampi

Accelerare il processo di sviluppo dello stampo, compresa la progettazione delle parti, la progettazione degli utensili e la convalida del movimento. Usa potenti strumenti di modellazione e assemblaggio per accelerare la progettazione di maschere e fissaggi completamente associativi al modello del pezzo.

Versioni di prova gratuite di 30 giorni

Prova il software Designcenter

Inizia a progettare oggi con una versione di prova gratuita di Designcenter, una soluzione leader nella progettazione di prodotti. Scopri come sviluppare prodotti di alta qualità utilizzando le funzionalità di progettazione ad alte prestazioni di Designcenter.

Un uomo è seduto a una scrivania e guarda il suo computer.

Accelera la preparazione dei modelli di parti

Ottimizza la progettazione degli stampi più impegnativi utilizzando funzionalità avanzate, linee guida dettagliate e associatività con il modello del pezzo per garantire una risposta rapida alle modifiche di progettazione e agli stampi di qualità.

Modello CAD 3D di una parte meccanica con fori e ritagli visualizzato sullo schermo di un computer.

Promuovi i processi di produzione utilizzando PMI

Acquisire e associare i requisiti di produzione di una parte direttamente al modello 3D utilizzando le informazioni sul prodotto e sulla produzione (PMI). Queste informazioni, tra cui la quotatura e la tolleranza geometriche, l'annotazione 3D, la finitura della superficie e le specifiche dei materiali, diventano disponibili per l'intera operazione.

Sfrutta gli strumenti CAD completamente integrati

Utilizza le funzioni CAD complete di Designcenter per modellare la sua parte da un disegno, modificare un modello esistente o creare un assieme di configurazione del lavoro.

Standardizza la produzione con un modello master

Facilita la produzione simultanea collegando tutte le funzioni alla definizione del singolo modello del pezzo, dalla progettazione e dall'ottimizzazione del modello di parte, utilizzando la tecnologia del modello principale. I percorsi utensile, la configurazione del lavoro, l'assemblaggio e la documentazione di officina si aggiornano istantaneamente quando si verificano modifiche al progetto.

Funzionalità di strumenti e fissaggi in Designcenter

Automatizza la progettazione di stampi, matrici progressive, matrici per stampaggio e dispositivi utilizzando applicazioni di progettazione basate sui processi.

Caso studio

Euroform

Automotive supplier uses NX in all phases of the product lifecycle to increase market share by 11 percent
Customer Success Story

Un fornitore del settore automobilistico utilizza NX in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, aumentando la quota di mercato dell’11%

Azienda:Euroform

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Budapest, Hungary