Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CAD per settore

Progettazione di macchinari e attrezzature industriali con il software CAD

Sfrutta le funzionalità avanzate di ingegneria meccanica di Designcenter per trasformare la complessità in un vantaggio competitivo. Utilizzi un approccio progettuale multidisciplinare per creare macchine intelligenti innovative e connesse, riducendo contemporaneamente i tempi di commercializzazione e migliorando la qualità dei prodotti.

Progettazione di macchinari e attrezzature industriali complessi

Crea progetti avanzati di macchine con Designcenter sfruttando la suite completa di strumenti integrati, migliorando sia l'efficienza che l'innovazione dei progetti di ingegneria. Iteri rapidamente componenti e assiemi complessi con una potente modellazione parametrica e diretta.

Designcenter supporta anche funzionalità di simulazione avanzate, tra cui analisi del movimento e analisi delle sollecitazioni, che Le consentono di convalidare le operazioni meccaniche e valutare la durata dei progetti in condizioni reali.

Le soluzioni Designcenter si integrano perfettamente con altri software Siemens, il che facilita lo scambio di dati e la collaborazione fluidi tra i team, assicurando che tutte le parti interessate rimangano allineate dalla progettazione concettuale fino alla produzione.

Dotato di funzionalità all'avanguardia specificamente studiate per la progettazione di macchine, come il design degli ingranaggi e le funzionalità CAM, questo software pluripremiato automatizza molte attività di routine e genera codice pronto per la macchina, riducendo significativamente il tempo dalla progettazione alla produzione. Può utilizzare set di strumenti specializzati e componenti aggiuntivi di Designcenter per la progettazione, la saldatura e l'instradamento di cavi e tubazioni elettriche, fondamentali per il completamento di progetti di macchinari complessi. Gli strumenti del Designcenter non solo accelerano il processo di progettazione, ma migliorano anche la precisione e la personalizzazione del prodotto finale, consentendo soluzioni innovative su misura per requisiti operativi specifici. Con Designcenter, ha la tecnologia a portata di mano per superare i limiti di ciò che è possibile nella progettazione di macchine, ottenendo macchinari più efficienti, robusti e innovativi.

Un mulino a portale (fresatrice) sulla destra con una foglia di tè

Centro di progettazione per macchinari industriali

Il digital twin nella progettazione di macchinari e attrezzature industriali

La tecnologia digital twin e digital thread è fondamentale nello sviluppo di apparecchiature industriali. L'integrazione con Designcenter consente una potente simulazione, convalida e ottimizzazione dei macchinari durante la progettazione e la produzione, aumentando il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

Componenti aggiuntivi per attrezzature e macchinari industriali

Esplora alcuni dei moduli aggiuntivi evidenziati specifici per le apparecchiature industriali disponibili in Designcenter. Per ulteriori informazioni, consulti la scheda informativa sui moduli aggiuntivi.

Designcenter è scalabile con licenze con token

Sfrutti l'accessibilità e la scalabilità migliorate con Designcenter Value Based Licensing (licenza token) per i moduli aggiuntivi. Questo modello di licenza flessibile e scalabile aiuta le aziende a gestire i costi sfruttando al contempo potenti strumenti CAD per la progettazione di attrezzature industriali e macchinari.

Maggiore flessibilità con le licenze basate su token

Il sistema basato su token consente alla sua azienda di acquistare un pool di token anziché singole licenze software. Può utilizzare questi token per accedere a varie funzionalità software avanzate e moduli aggiuntivi, se necessario.

Scalabilità con le licenze token Designcenter

Adattabilità alla domanda: man mano che le richieste del progetto cambiano, il suo team può accedere a diversi moduli Designcenter senza dover acquistare licenze permanenti aggiuntive. Questa flessibilità consente alle aziende di aumentare o ridurre le operazioni senza investimenti iniziali significativi.

Vantaggi del sistema di token in Designcenter

  • Risparmio sui costi: è necessario un solo abbonamento a Designcenter Value Based Licensing per accedere a oltre 100 moduli aggiuntivi in Designcenter, anziché licenze individuali per ogni modulo.
  • Gestione semplice: a ogni modulo di Designcenter è assegnato un valore token. Il sistema automatico di check-in e check-out semplifica l'utilizzo dei moduli secondo necessità e quindi restituisce i token assegnati al pool quando ha finito di utilizzare il modulo.
  • Supporto per vari flussi di lavoro: ci sono oltre 100 moduli aggiuntivi nel pool di token per flussi di lavoro specifici del settore, progettazione meccatronica e di fabbrica, design di base, design industriale e styling, progettazione di prodotti, definizione basata su modelli, riutilizzo delle conoscenze, convalida del design, sistemi routing, sviluppo di sistemi elettrici, maschere, dispositivi e strumenti, progettazione PCB e produzione di parti.
Grafica colorata che mostra i token di licenza NX basati sul valore con forme e linee astratte

L'intelligenza artificiale nella progettazione di macchinari e attrezzature industriali

Consenta una maggiore efficienza, precisione e innovazione nella progettazione con funzionalità di intelligenza artificiale (AI) integrate in Designcenter. Scopri di più su come queste funzionalità basate sull'intelligenza artificiale semplificano i processi e forniscono informazioni più approfondite per le apparecchiature industriali e la progettazione di macchine di seguito.

Caratteristiche di sostenibilità delle apparecchiature industriali

Soddisfa la crescente esigenza del mercato di soluzioni industriali sostenibili e rispetta gli standard normativi di sostenibilità sfruttando le funzionalità di sostenibilità di Designcenter che Le consentono di progettare prodotti più rispettosi dell'ambiente ed economicamente sostenibili e di ottimizzare l'uso delle risorse.

Prova gratuita di 30 giorni

Prova Designcenter X: la nostra soluzione CAD SaaS

Designcenter X è un Designcenter SaaS su cloud, che offre tutta la potenza delle nostre capacità ingegneristiche attraverso quattro opzioni di sedili scalabili. Installi facilmente Designcenter X sui suoi dispositivi per senza soluzione di continuità connettività. Basato sull'architettura Designcenter, può continuare a collaborare in tutte le discipline con zero perdite di dati, con fiducia nelle funzionalità di gestione sicura dei dati.

Provi prima di acquistare con una versione di prova di 30 giorni.

Persona che indossa un auricolare per realtà virtuale con sfondo astratto colorato

Risorse correlate