Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
CAD per l'industria

Design industriale di prodotti di consumo con Designcenter

Leverage offre potenti funzionalità complete di modellazione 3D, perfetta integrazione con strumenti di analisi ingegneristica e un flusso di lavoro efficiente per lo sviluppo di prodotti complessi. Migliora la creatività e la produttività con un software che consente precisione, flessibilità, scalabilità e collaborazione.

Presentazione

Progetta i suoi prodotti con velocità, flessibilità e stile

Scopri come sfruttare Designcenter per la progettazione di prodotti di consumo La aiuterà a passare dall'idea alle visualizzazioni di fascia alta in modo efficiente e sicuro. Saprà come evolvere i suoi modelli CAD partendo da un concept design, gestire le varianti e visualizzare il prodotto tramite rendering fotorealistici, il tutto all'interno di Designcenter.

Due uomini in un laboratorio di robotica, uno sta lavorando su una macchina e l'altro sta prendendo appunti

Software CAD per la progettazione industriale

Crea design avanzati con pluripremiato Software Designcenter per la progettazione industriale. Designcenter include strumenti che La aiutano a facilitare la creatività e la produttività, consentendole di bilanciare i suoi progetti tra forma e funzione dei prodotti con una forte enfasi sull'estetica, sull'ergonomia e sull'interazione con l'utente.

Centro di progettazione per la progettazione di prodotti di consumo

Vantaggi della tecnologia digital twin per il design industriale

Sfrutta un gemello digitale, una rappresentazione virtuale del suo prodotto o sistema fisico, per simulare, analizzare e ottimizzare i suoi prodotti prima della produzione. Adottare un approccio olistico alla progettazione e allo sviluppo del prodotto, migliorare la collaborazione in tempo reale, semplificare la convalida dei progetti, integrare i processi di produzione e fornire prodotti più intelligenti e incentrati sull'utente integrando la tecnologia gemella digitale Siemens con Designcenter nel suo processo di progettazione industriale. La tecnologia Digital Twin Le consente di essere più agili, prendere decisioni basate sui dati e, in ultima analisi, creare prodotti più performanti ed esteticamente superiori con rischi e time-to-market ridotti.

Vantaggi della tecnologia digital twin con Designcenter:

  • I gemelli digitali Le consentono di creare prototipi virtuali che imitano accuratamente il comportamento di un prodotto fisico.
  • Gli strumenti di simulazione funzionale Le consentono di testare aspetti come l'ergonomia, l'usabilità e le prestazioni del prodotto in un ambiente simulato, evitando costose interazioni fisiche.
  • Il feedback in tempo reale dei test virtuali e dei risultati delle prestazioni consente una progettazione iterativa, in modo da poter perfezionare continuamente la progettazione dei suoi prodotti per ottimizzare il prodotto in termini di estetica, funzionalità e producibilità.
  • La perfetta integrazione con gli strumenti di produzione aiuta a colmare il divario tra progettazione e produzione. Con la tecnologia digital twin, può valutare come verrà fabbricato un prodotto, nonché simulare e convalidare i processi di produzione, assicurando che i suoi prodotti possano essere prodotti in modo efficiente ed economico.
Una lavatrice con una foglia verde

Funzionalità CAD per la progettazione industriale

Concettualizza, itera e perfeziona i suoi progetti assicurando al contempo che l'estetica, l'ergonomia e la funzionalità soddisfino gli standard del settore e le aspettative degli utenti sfruttando le funzionalità di progettazione industriale di Designcenter.

Componenti aggiuntivi per il design industriale e i prodotti di consumo

Esplora alcuni dei moduli aggiuntivi evidenziati disponibili in Designcenter specifici per il design industriale e i prodotti di consumo. Per ulteriori informazioni, consulti la scheda informativa sui moduli aggiuntivi.

Le soluzioni Designcenter sono scalabili con token

Sfrutti l'accessibilità e la scalabilità migliorate con Designcenter Value Based Licensing (licenza token) per i moduli aggiuntivi. Questo modello di licenza flessibile e scalabile aiuta la sua azienda a gestire i costi sfruttando al contempo potenti strumenti CAD per la progettazione di prodotti di consumo.

Maggiore flessibilità con le licenze basate su token

Il sistema basato su token consente alla sua azienda di acquistare un pool di token anziché singole licenze software. Può utilizzare questi token per accedere a varie funzionalità software avanzate e moduli aggiuntivi, se necessario.

Scalabilità con le licenze token Designcenter

Adattabilità alla domanda: man mano che le richieste del progetto cambiano, il suo team può accedere a diversi moduli Designcenter senza dover acquistare licenze permanenti aggiuntive. Questa flessibilità consente alle aziende di aumentare o ridurre le operazioni senza investimenti iniziali significativi.

Vantaggi del sistema di token in Designcenter

  • Risparmio sui costi: è necessario un solo abbonamento a Designcenter Value Based Licensing per accedere a oltre 100 moduli aggiuntivi in Designcenter, anziché licenze individuali per ogni modulo.
  • Gestione semplice: a ogni modulo di Designcenter è assegnato un valore token. Il sistema automatico di check-in e check-out semplifica l'utilizzo dei moduli secondo necessità e quindi restituisce i token assegnati al pool quando ha finito di utilizzare il modulo.
  • Supporto per vari flussi di lavoro: ci sono oltre 100 moduli aggiuntivi nel pool di token per flussi di lavoro specifici del settore, progettazione meccatronica e di fabbrica, design di base, design industriale e styling, progettazione di prodotti, definizione basata su modelli, riutilizzo delle conoscenze, convalida del design, sistemi routing, sviluppo di sistemi elettrici, maschere, dispositivi e strumenti, progettazione PCB e produzione di parti.
Grafica colorata che mostra i token di licenza NX basati sul valore con forme e linee astratte

Funzionalità AI di Designcenter per il design industriale

Si concentri sulla sua creatività e innovazione invece che su un lavoro noioso, analitico e ripetitivo. Lavora più velocemente automatizzando le attività ripetitive, riduce gli errori, migliora il processo decisionale, migliora la qualità e ottimizza i processi di progettazione e produzione sfruttando le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale di Designcenter.

Strumenti CAD per la progettazione sostenibile di prodotti industriali

Prendere decisioni rispettose dell'ambiente durante tutto il processo di sviluppo del prodotto, poiché la sostenibilità diventa un obiettivo sempre più importante nel design industriale con funzionalità di progettazione sostenibile in Designcenter.

Caso studio

Bormioli Luigi

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time
Customer Success Story

Using Siemens Digital Industries Software tools enables glass bottle and jar manufacturer to reduce cycle time

Azienda:Bormioli Luigi

Settore industriale:Beni di consumo e vendita al dettaglio

Sede:Parma, Italy

Risorse correlate