Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Effettuare il passaggio a NX NX

Pronto a migliorare la sua esperienza? NX X è l'evoluzione basata su cloud del potente strumento NX di cui già si fida, che offre maggiore flessibilità, scalabilità e facilità d'uso. Dica addio alle limitazioni locali, sblocca l'accesso senza interruzioni e trasforma il suo intero approccio con NX X.

Presentazione di NX X, una soluzione CAD cloud

Si prepari a provare NX X for design, la prossima evoluzione del software CAD (computer-aided design) NX, ora come potente soluzione CAD Software as a Service (SaaS). Il passaggio al SaaS offre vantaggi significativi, come un miglioramento del 77% dell'efficienza operativa, una riduzione del 50% del time to market e una riduzione del 50% dei costi di licenza software (studio condotto da Nucleus Research). Questi vantaggi evidenziano come l'adozione di NX X possa trasformare i suoi flussi di lavoro e ottenere risultati migliori per la sua azienda.

Che Lei sia un utente NX di lunga data o un nuovo utente della nostra piattaforma, NX X offre funzionalità avanzate, una migliore scalabilità e un'esperienza più fluida che mai. Con la gestione dei dati integrata, gestire il suo software CAD online significa maggiore flessibilità per concentrarsi sull'innovazione piuttosto che sulle barriere informatiche (IT), una collaborazione più efficiente indipendentemente da dove si trovi, accesso immediato ai file delle parti condivisi e altro ancora.

Abbiamo compilato un elenco di risorse che Le forniranno le informazioni di cui ha bisogno per comprendere meglio i vantaggi del passaggio a NX X per Lei.