Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Riutilizzo dei dati CAD

Raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi e le scadenze relative al time-to-market facilitando il riutilizzo delle conoscenze. Le nostre soluzioni complete per il riutilizzo delle conoscenze massimizzano il valore della sua conoscenza del prodotto aiutandola a sfruttarla ancora e ancora.

Prova gratuita di 30 giorni

Prova Designcenter X: la nostra soluzione CAD SaaS

Designcenter X è un Designcenter SaaS su cloud, che offre tutta la potenza delle nostre capacità ingegneristiche attraverso quattro opzioni di sedili scalabili. Installi facilmente Designcenter X sui suoi dispositivi per senza soluzione di continuità connettività. Basato sull'architettura Designcenter, può continuare a collaborare in tutte le discipline con zero perdite di dati, con fiducia nelle funzionalità di gestione sicura dei dati.

Provi prima di acquistare con una versione di prova di 30 giorni.

Persona che indossa un auricolare per realtà virtuale con sfondo astratto colorato

Designcenter riutilizza la libreria CAD

Individui le conoscenze riutilizzabili su base aziendale. Designcenter offre un'ampia libreria di conoscenze da riutilizzare a portata di mano: design riutilizzabili, parti standard, caratteristiche di progettazione, simboli, sezioni 2D, profili, curve, forme e modelli di prodotto. Può individuare rapidamente ciò di cui ha bisogno e trascinare l'oggetto nel suo design.

Quando utilizza i modelli di prodotto della Reuse Library, può automatizzare molto di più della semplice modellazione del design. Automatizza e standardizza i processi di progettazione incorporando informazioni sul prodotto e sulla produzione, disegni, analisi del movimento, simulazione strutturale e controllo di convalida nei modelli.

La Reuse Library NX con un assieme in NX per l'aggiunta rapida di percorsi standard.

Motore di ricerca forme del modello 3D Geolus

Ricerca per forma per trovare tutte le parti candidate, indipendentemente dal nome. Spesso la parte che desidera è il nome della parte che non conosce. Usa Designcenter, che è completamente integrato con il motore Geolus Shape Search, per trovare rapidamente parti simili a un determinato esempio in base alla sua geometria.

Riduce i costi di sviluppo delle parti e supporta le migliori pratiche che eliminano la proliferazione delle parti, con l'integrazione di Geolus Shape Search. All'inizio del ciclo di progettazione, le parti grezze possono essere utilizzate per trovare parti rilasciate che possono essere utilizzate così come sono o modificate in base alle esigenze. È più veloce che iniziare da zero e perpetua le pratiche aziendali, ad esempio lo spessore delle lastre o il raggruppamento dei fori. I risultati di Shape Search vengono visualizzati in pochi secondi.

Geolus Intelligent Shape Search all'interno di NX, con visualizzazione delle parti esistenti disponibili per essere utilizzate in un progetto.

Strumento di calcolo matematico

Dimensiona un design in base alla resistenza o alla durata o calcola gli obiettivi prestazionali per un design. Molti progetti ingegnerizzati iniziano con calcoli fondamentali. Questo tipo di calcoli viene potenzialmente eseguito molto prima che venga creata qualsiasi geometria CAD. In alternativa, durante la modellazione 3D, alcuni parametri all'interno di un progetto possono essere determinati utilizzando calcoli ingegneristici. Per entrambi questi scenari, la nostra collaborazione con Acero è uno strumento potente.

Ottieni supporto per la matematica algebrica, il calcolo differenziale e integrale, le equazioni differenziali e l'algebra lineare con Maple. Designcenter e Maple possono scambiarsi facilmente variabili, sia per collegare in modo associativo un progetto con i suoi calcoli guida, sia per estrarre proprietà da un modello da utilizzare in ulteriori calcoli in Maple. In ogni caso, la proprietà intellettuale definita dai fogli di lavoro Maple può rimanere facilmente gestita all'interno di Teamcenter.

Formule e calcoli matematici all'interno del calcolo dell'ascensore Eclipse

Personalizzazione e programmazione del Designcenter

Estende e personalizza le funzionalità della soluzione in base alle sue esigenze specifiche. Preserva le conoscenze critiche e gli intenti progettuali dal processo di progettazione, fino ai processi di analisi e produzione. Con gli strumenti software di programmazione e personalizzazione di Designcenter, che possono essere utilizzati dal personale addetto allo sviluppo dei prodotti e dagli sviluppatori di applicazioni, la sua azienda può acquisire, riutilizzare e applicare costantemente le migliori pratiche in tutte le linee di prodotti.

Report degli analisti

Utilizzo delle funzionalità CAD per soddisfare le esigenze di produttività

La società di ricerche di settore, Lifecycle Insights, spiega come sfruttare il CAD per aumentare la produttività dell'ingegneria meccanica.

Un'immagine clip art in scala di grigi di un uomo con occhiali e camicia elegante su un computer con l'immagine di un SUV.
Caso studio

JCB

Un carrello elevatore JCB che solleva una balla di fieno in un campo.
Case Study

I produttori di attrezzature pesanti promuovono la digitalizzazione

Azienda:JCB

Settore industriale:Attrezzature pesanti

Sede:Rocester, United Kingdom

Siemens Software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter