Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Tolleranza e quotatura geometrica

Definizione basata su modelli

La definizione basata su modelli (MBD) consente una definizione digitale completa di un prodotto all'interno di un modello 3D. Rispetto ai flussi di lavoro incentrati sul disegno, Designcenter riduce il tempo dedicato alla documentazione tecnica e fornisce strumenti a valle per la convalida e la produzione.

WEBINAR ON-DEMAND

Realizza il digital twin completo di un prodotto con MBD

Affrontare la complessità del prodotto e accelerare i processi di sviluppo del prodotto sono semplificati con la definizione basata su modelli.

Vista laterale di giovane uomo d'affari che utilizza il computer portatile in ufficio a un tavolo da conferenza.

Sostituisci il disegno 2D universale

Elimina la necessità di disegni 2D garantendo al contempo che il prodotto finale sia conforme alle sue specifiche tecniche. Con Designcenter, i team di prodotto possono acquisire e condividere i requisiti ingegneristici all'interno del modello 3D, consentendo così il pieno utilizzo dell'intento progettuale.

Le persone conoscono i disegni 2D e li usano per definire un prodotto finito. I disegni 2D contengono una simbologia standard che è universalmente compresa e interpretata. Tuttavia, in alcuni casi, l'esistenza di più dati ridondanti necessari per definire una parte prodotta può portare a deviazioni nella forma 3D finale. Errori di interpretazione, errori di duplicazione o incongruenze di revisione possono contribuire a errori costosi che si traducono rapidamente in una riduzione della qualità e della produttività.

Il dimensionamento e la tolleranza geometrica (GDT) sono una componente essenziale della definizione completa delle parti. Riguarda la maggior parte delle aree di realizzazione del prodotto, tra cui progettazione, attrezzatura, produzione e ispezione. Applica GDT rispettivamente alle viste delle parti 2D e ai modelli 3D. Usa Designcenter per applicare i simboli GDT alle viste delle parti 2D e ai modelli 3D.

L'uso di disegni 2D per comunicare i requisiti di produzione a valle aggiunge un onere inutile al ciclo di sviluppo del prodotto. Una semplice modifica nella definizione del prodotto richiede dati digitali 3D aggiornati e richiede numerose modifiche tecniche a tutta la documentazione 2D associata al prodotto. Poiché la conservazione di questa documentazione richiede tempo, il ciclo di vita per l'implementazione di una modifica del prodotto aumenta con l'estensione dei dati 2D associati.

Un'immagine composita di un componente con dimensioni 3D (PMI) sovrapposte e disegno 2D per il confronto.

Sfrutta i dati legacy

Inizia ogni progetto con un foglio inviolato. Designcenter offre Convert to PMI, una funzione che converte automaticamente le viste e gli oggetti del disegno nelle corrispondenti viste del modello e negli oggetti PMI (Product Manufacturing Information). Ciò consente di risparmiare un'enorme quantità di tempo sfruttando i dati esistenti. Può utilizzare i disegni precedenti per aggiungere intelligenza ai modelli 3D in modo rapido e semplice.

Lo strumento è altamente personalizzabile con opzioni per convertire interi disegni o singoli fogli, viste e oggetti di annotazione. Fornisce un rapporto di conversione con un riepilogo dettagliato dei risultati. Consente inoltre il supporto per processi basati su modelli 3D con costi molto inferiori e una qualità dei dati superiore.

Definizione basata sui modello all'interno di NX CAD su un progetto di una scatola router
eBook

Miglioramento della produttività con la definizione basata sui modelli

Scopri come MBD migliora l'efficienza aziendale nel settore manifatturiero.

Un'immagine clipart arancione di una donna in abiti eleganti che indica lo schermo di un computer con un oggetto sconosciuto.
Caso studio

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Customer Success Story

Lo studio specializzato in progettazione meccanica avanzata ha sviluppato un motore Stirling da zero in pochi mesi con NX

Azienda:CPI-ENG

Settore industriale:Aerospaziale e difesa, Settore navale, Macchinari industriali

Sede:Trieste, Italy