Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Simulazione integrata nel CAD

Usa un'architettura comune per una scalabilità perfetta dalla simulazione del progettista all'ingegneria assistita da analisti (CAE). Migliora le prestazioni e riduci i tempi di sviluppo con la progettazione basata sulla simulazione di Designcenter.

Prova gratuita di 30 giorni

Prova la simulazione in Designcenter

Sperimenta i vantaggi di eseguire personalmente la simulazione del progetto in ambiente CAD con la versione di prova di Design Simulation.

Grafico di una parte in NX, con un'analisi termica in cui prevalgono il blu, il verde e il giallo.

Strumenti di simulazione CAD Designcenter integrati

Con Designcenter, non è più necessario utilizzare applicazioni e strumenti software diversi per la simulazione nella progettazione e convalida dei prodotti. Può eseguire analisi e CAE nelle prime fasi del processo di progettazione con funzionalità di simulazione integrate.

Simulazione scalabile per i progettisti

Con la capacità di accelerare il processo di esplorazione e ottimizzazione della progettazione fino al 90%, Designcenter Performance Predictor consente ai progettisti di esplorare le possibili opzioni più velocemente rispetto agli strumenti e ai processi tradizionali. Performance Predictor consente la progettazione basata sulla simulazione nelle prime fasi del ciclo di progettazione. I progettisti possono condurre simulazioni semplici, liberando gli ingegneri di simulazione per simulazioni più complesse. La sua analisi è collegata anche a Simcenter 3D, il che significa che può condurre una simulazione approfondita del suo pezzo per la convalida, pronto per la produzione.

Performance Predictor Le consente di simulare le parti che crea in tempo reale mentre esplora diverse scelte di design e materiali. Consente ai progettisti di prendere le decisioni migliori, consentendole anche di esplorare più concetti senza prototipi e test fisici.

Modulo NX Performance Predictor aperto in NX CAD, che mostra un

Simulazione del progetto per la validazione delle prestazioni

Confronta rapidamente le alternative di progettazione e ottimizza le caratteristiche prestazionali sin dalle prime fasi del processo di progettazione utilizzando strumenti di simulazione del movimento, strutturale e termica integrati nella progettazione in Designcenter.

La simulazione non è più solo uno strumento di convalida delle prestazioni: sta diventando una parte organica del processo di sviluppo in tutto il concetto e la progettazione. La simulazione aiuta i progettisti a creare progetti migliori e più solidi nelle prime fasi del processo di sviluppo, accelerando anche il tempo complessivo necessario per il rilascio di un piano, il che significa un time-to-market più rapido.

Analisi del trasferimento di calore eseguita in diverse situazioni di carico per validare e ottimizzare le prestazioni del design di un giravite a percussione.

Ottimizzazione topologica

Automatizza il miglioramento dei progetti strutturali soddisfacendo al contempo tutti i requisiti di prestazioni, materiali e produzione con Designcenter Topology Optimizer. Genera progetti in fase di progettazione concettuale ottimizzati per resistenza, materiale e altro ancora.

Designcenter Topology Optimizer offre la possibilità di aggiungere vari vincoli di progettazione e produzione per controllare i risultati dell'ottimizzazione, come simmetria di progettazione, offset, sgusciatura, fusione, angoli di sporgenza additivi, autoalimentazione additiva e spalmatura additiva del materiale, stampaggio, fusione, lavorazione ed estrusione.

L'ottimizzazione avanzata della topologia può essere eseguita anche mediante trasferimento a Simcenter 3D.

Supporto per cambio in NX CAD con una finestra di NX Topology Optimizer aperta

Animazioni nei progetti

Sfrutta un'applicazione di analisi del movimento semplice e veloce per studiare il comportamento cinematico dei progetti con Designcenter. L'applicazione di movimento facile da usare La aiuta a creare studi cinematici nelle prime fasi del processo di progettazione. Questi studi riducono il tempo necessario per creare un mockup digitale accurato, quindi può essere dedicato più tempo alla progettazione.

Quando realizza prodotti con parti mobili, deve vederli in azione. Deve conoscere proprietà cinematiche come spostamenti, velocità, accelerazioni e persino collisioni.

Immagine di un assemblaggio 3D di macchinari pesanti con un'analisi traslucida dell'inviluppo di movimento creata in NX Animation Designer.

Analisi del moto

Analizza le prestazioni degli assiemi nelle prime fasi dello sviluppo convertendo rapidamente un assieme CAD in un modello di movimento funzionale. Designcenter Motion Le consente di ottenere informazioni sulle prestazioni del prodotto animando, rappresentando graficamente e confrontando reazioni, velocità e accelerazioni.

Con Designcenter Motion, può eseguire analisi del movimento come analisi cinematica, controllo delle interferenze, articolazione, analisi dinamica e analisi dei contatti. Può anche eseguire analisi strutturali tramite il trasferimento diretto del carico a Design Simulation.

Analisi del movimento eseguita sul progetto di un'ala in NX CAD

Validazione di parti stampate e simulazione dello stampaggio a iniezione

Valuta la stampabilità delle parti in plastica con una gamma di strumenti Designcenter. Gli strumenti di convalida e analisi del flusso di stampi sono destinati all'uso da parte dei progettisti nelle prime fasi di sviluppo del prodotto e sono completamente integrati con le funzionalità di Designcenter.

Una parte stampata

Simulazioni CFD termiche e di flusso

Esegue simulazioni termiche e di flusso all'interno dell'ambiente di progettazione per semplificare il processo di progettazione e prendere decisioni più rapidamente con Designcenter CFD Designer.

Può simulare con analisi interne ed esterne dei fluidi allo stato stazionario; flussi laminari, turbolenti e transizionali; liquidi e gas; trasferimento di calore coniugato e mezzi porosi. Quindi, visualizza i risultati dell'analisi in Designcenter o apra il modello in Simcenter FLOEFD per una simulazione più avanzata.

Una schermata del software NX CAD che mostra NX CFD Designer, una simulazione della simulazione termica e del flusso in un assieme di valvole.

Analisi CFD

Preparare e valutare simulazioni CFD del flusso di fluidi e del trasferimento di calore con Simcenter ALLUVIONE, una soluzione di analisi fluidodinamica computazionale (CFD) 3D completa. Con l'integrazione di Simcenter FLOEFD in Designcenter, è possibile eseguire analisi ed eseguire simulazioni «what-if» con procedure guidate facili da usare che identificano il design ottimale nelle prime fasi del processo di progettazione.

Simulazione del flusso di fluidi in una valvola a pistone con Simcenter FLOEFD per NX
Caso studio

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Customer Success Story

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Azienda:DENSO

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Kariya, Aichi, Japan