Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Gruppo di prodotti di conversione DC-DC SINAMICS.
TECNOLOGIA DI AZIONAMENTO

Portafoglio di convertitori DC-DC Siemens

Ottimizza la produttività, l'efficienza e l'affidabilità dei componenti integrando i sistemi di storage nella gamma di azionamenti con i nostri convertitori DC-DC. L'energia rigenerativa può essere immagazzinata temporaneamente e utilizzata nel processo, fornita alla gamma di convertitori durante i picchi di carico o utilizzata come riserva durante le interruzioni di corrente.

SOLUZIONI DI ALIMENTAZIONE INDUSTRIALE

Convertitori DC-DC affidabili per ogni esigenza

Trova una soluzione personalizzata per qualsiasi applicazione, potenza ed esigenza tra l'ampia gamma di convertitori DC-DC SINAMICS.

Affidabile:

  • Progettato per applicazioni industriali
  • Tecnologia comprovata supportata dall'esperienza di Siemens
  • Elevata affidabilità e sicurezza operativa grazie all'eccezionale qualità del prodotto e della produzione

Combinabile:

  • Si abbina facilmente a SINAMICS S120 utilizzando gli stessi strumenti
  • Interagisce senza problemi con altri componenti SINAMICS S120
  • Collega diverse fonti di energia al collegamento SINAMICS S120

Versatile:

  • Soddisfa i requisiti dei convertitori DC-DC compatti o SINAMICS S120
  • Collega batterie o ultracap all'interno dei sistemi di azionamento
  • Semplifica la connessione con ampie opzioni di interfaccia di comunicazione
  • Supporta applicazioni specifiche, come la tecnologia dei banchi di prova

Panoramica degli azionamenti a frequenza variabile SINAMICS

Gestisce in modo semplice ed efficiente qualsiasi applicazione di azionamento con la famiglia SINAMICS di Siemens, sia nei domini della bassa tensione che in quelli a corrente continua. I componenti di trasmissione armonizzati si coordinano perfettamente, mentre gli efficienti sistemi di controllo del movimento si integrano facilmente nella trasmissione e negli scenari di automazione esistenti.

Gruppo di soluzioni di azionamento a frequenza variabile SINAMICS.

Domande frequenti

E se avessi bisogno di più spazio nel quadro elettrico?

La serie di prodotti SINAMICS DCP (DC Power Converter) contiene tutti i componenti di un convertitore DC-DC in un unico dispositivo compatto. È pronto per l'uso immediato senza ingegneria aggiuntiva. Implementa facilmente un'estensione di alimentazione collegando diversi DCP SINAMICS in parallelo.

Come convertitore buck and boost, il SINAMICS DCP può collegare due sistemi di tensione DC a diversi livelli di tensione per un facile scambio di energia. Ciò richiede meno componenti e consente di risparmiare spazio di installazione.

Siemens offre il SINAMICS DCP 250kW, un dispositivo in grado di realizzare tensioni di uscita fino a 1200 V ed è la base ottimale per la progettazione e l'implementazione di banchi di prova per veicoli elettrici, in linea con i crescenti requisiti del settore automobilistico.

Questi convertitori DC-DC sono sostenibili?

La tecnologia SINAMICS DCP riduce significativamente i picchi di carico energetico, risparmiando fino al 70% nel consumo di diesel. Nei banchi di prova automobilistici, il SINAMICS DCP funge da convertitore buck and boost, ottimizzando l'alimentazione agli inverter dei veicoli nei sistemi di test delle unità di trasmissione elettriche.

Per le industrie che mirano a incrementare l'efficienza energetica, l'integrazione dello stoccaggio di energia è fondamentale. Ecco perché SINAMICS DCP offre una soluzione trasformativa che soddisfa le esigenze delle industrie moderne che cercano pratiche più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico.

Come funzionano questi convertitori DC-DC con altre soluzioni SIMAMICS?

Un modulo motore del sistema multiasse SINAMICS S120 è il componente principale del convertitore DC-DC SINAMICS S120. Aggiungendo componenti supplementari, diventa un convertitore DC-DC completo che può essere adattato individualmente all'applicazione. Questo approccio modulare consente una facile integrazione nella gamma di azionamenti SINAMICS S120 meccanicamente, elettricamente e in termini di software. Genera anche effetti sinergici come un aspetto uniforme, l'uso delle interfacce di comunicazione esistenti e un design universale.

Scopra le possibilità