Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un'auto e il suo gemello digitale software.
Capacità patrimoniali

Implementazione del software integrato AUTOSAR

Sviluppa software integrato per unità di controllo elettroniche (ECU) per autoveicoli che soddisfino i requisiti di sicurezza funzionale e informatica.

Piattaforma software integrata AUTOSAR

I team addetti al software integrato devono sviluppare e implementare in modo rapido ed efficiente software per le ECU automobilistiche per fornire caratteristiche e funzionalità a bordo del veicolo. AUTOSAR è il framework che consente questo sviluppo efficiente di software applicativo integrato nel contesto dello sviluppo del sistema del veicolo.

Piattaforma software integrata AUTOSAR

Il portafoglio Capital embedded, disponibile con supporto della versione AUTOSAR R20-11 dello standard, è scalabile per l'uso da microcontrollori a bassa potenza a system-on-chip multicore, che eseguono una combinazione di tecnologie runtime e OS.

Configurazione generativa del software

Il software Capital Embedded AR Classic consente una configurazione accelerata del software integrato, corretta per costruzione, utilizzando l'automazione in un ambiente compatibile con Autosar.

Software di verifica tramite ECU virtuali

Capital include un'esclusiva tecnologia di verifica virtuale, che consente agli ingegneri di verificare in tempo reale la funzionalità del software integrato AUTOSAR prima che il silicio di destinazione sia disponibile.

Soluzione software AUTOSAR di bordo per l'ECU

Esplora i prodotti Capital correlati

Saperne di più