Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
City skyline reflected on a river under a blue sky, with the Siemens Xcelerator X shape over the buildings.
Piattaforma digitale

Building X

Gestisca le operazioni dei suoi edifici da un'unica piattaforma. Prendere decisioni basate sui dati per migliorare la sostenibilità, le operazioni e le prestazioni ottimizzando aree come il consumo di energia, il comfort e la sicurezza degli inquilini, la manutenzione e la protezione.

Si unisca al nostro ecosistema di partner

Offrire servizi, vendere o creare nuove app: scopri come collaboriamo con Lei per offrire la migliore esperienza al cliente.

Cos'è il Building X?

Building X è una piattaforma che esegue le applicazioni che La aiutano a gestire le operazioni edilizie. Fornisce una base centrale di dati sicuri e in tempo reale che supporta un'ampia gamma di casi d'uso.

Le applicazioni offerte per la piattaforma Building X coprono tutti i settori e le principali categorie di casi d'uso nell'edilizia:

  • Energia e sostenibilità
  • Sicurezza e protezione
  • Operazioni e manutenzione
  • + altro in fase di sviluppo

Esplora le applicazioni

Perché Building X?

L'80% dei costi di costruzione proviene dalle operazioni. Gli edifici generano il 40% delle emissioni globali e il 75% delle emissioni totali proviene dal consumo di energia. La gestione degli edifici deve migliorare sia per contrastare i cambiamenti climatici sia per migliorare la redditività. È ora: faccia un salto nel futuro con una soluzione aperta e flessibile.

30% Risparmio energetico

I clienti stanno ottenendo fino al 30% di risparmio energetico con Building X grazie alle ottimizzazioni dell'efficienza energetica basate sui dati.

10% Reddito operativo netto

I clienti stanno generando fino al 10% in più di reddito operativo netto grazie a flussi di lavoro operativi più intelligenti e alla risoluzione accelerata dei problemi.

24/7 Trasparenza

Trai vantaggio dalla trasparenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con un'integrazione IT e OT senza precedenti in tutti i sistemi di un edificio, rompendo i silos di dati.

Esplora le applicazioni Building X

Esplora la nostra potente suite di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, progettata per ottimizzare ogni aspetto delle sue operazioni edilizie in qualsiasi settore.

Illustrazione della connettività delle applicazioni abilitate all'intelligenza artificiale per Building X visualizzata su un tablet con edifici urbani.

Scopri come i clienti utilizzano Building X

La lettera X con l'intarsio di una fotografia dai colori vivaci del panorama di un edificio cittadino.

Clienti Building X

Scopra come i suoi edifici possono entrare nel futuro.

Building X non solo ci aiuterà a modernizzare i nostri edifici, ma aiuterà anche la nostra azienda a ridurre i costi, aumentare la nostra efficienza e offrire soluzioni di sicurezza informatica, preparandoci nel complesso per le sfide future.
Città: Kautto, Maintenance Manager, Proprietà universitarie della Finlandia (SYK)
caso studio

PRODEA Investments

PRODEA Investments, la più grande società di investimenti immobiliari in Grecia con un portafoglio di 345 asset, sta portando la sostenibilità edilizia a nuovi livelli.

Creare edifici sostenibili e autonomi

Azienda:PRODEA Investments

Siemens Software:Building X

La visione di domani:Sfruttare la tecnologia come acceleratore di sostenibilità. Raggiungere un ambizioso obiettivo di zero emissioni nette.

Domande frequenti