Fino al 30%
aumento dell'efficienza operativa attraverso la modellazione stereoscopica

La nuova generazione di ingegneria del prodotto è immersiva. Ciò significa che Le serve un auricolare virtuale che si accoppia senza soluzione di continuità con un software CAD immersivo per colmare il divario tra il mondo reale e quello digitale.
L'head-mounted display (HMD) Sony XR offre il modo più preciso e naturale di sperimentare, interagire e collaborare in 3D. Con una straordinaria fedeltà visiva, abbinata all'integrazione dinamica di software e hardware, può sperimentare un'ingegneria immersiva con i flussi di lavoro più fluidi.


Scopri di più sulla tecnologia alla base del design immersivo con il display Sony XR montato sulla testa. Questa nuova soluzione per l'ingegneria immersiva e la progettazione collaborativa di prodotto funziona in tandem con il software della piattaforma aziendale digitale aperta Siemens Xcelerator.
Natilus sta utilizzando la tecnologia immersiva di Siemens per sviluppare la prossima generazione di aerei cargo e reinventare l'industria globale del trasporto aereo.
Scopri come il display frontale Sony XR e il software Siemens NX™ Immersive Designer consentono agli ingegneri di Natilus di visualizzare i progetti a misura d'uomo, in un ambiente collaborativo in tempo reale, prima di creare prototipi fisici.

Il microdisplay OLED offre una risoluzione 4K per occhio, con un display di grandi dimensioni da 1,3 pollici. Goditi una qualità dell'immagine fluida con un maggiore senso della realtà. Il tutto alimentato con il chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.

Interagisca tra il mondo reale e quello virtuale utilizzando la realtà aumentata (AR). Con la funzionalità video see-through (VST), ottiene anche un'esperienza senza confini quando interagisce con progetti virtuali in ambienti di realtà mista.

Progettate per essere leggere, le cuffie offrono un bilanciamento ottimale del peso anteriore e posteriore e un'ammortizzazione della fronte. La visiera si ribalta per un multitasking senza interruzioni e una modellazione senza bordi.

Sperimenta un'interazione precisa con i suoi progetti. I controller ad anello e puntamento di nuova concezione consentono ai progettisti di manipolare e modificare facilmente i modelli direttamente all'interno dello spazio VR.
DISPLAY | FOTOCAMERA | INTERFACCIA | SISTEMA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione: 4K per occhio | Video trasparente (VST): Fotocamere RGB X2 | Controller: Anello e puntamento | Piattaforma: Chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ di seconda generazione | |||
Tipo: MODELLATO | Tracciamento: Tracciamento delle mani e degli occhi | OS: Android | ||||
Densità: 55 PPM | Stile: Autonomo e collegato al PC |
*Attualmente, NX Immersive Designer è l'unico software disponibile per questo display montato sulla testa di Sony.
Combinando le nostre tecnologie e l'esperienza ingegneristica di Siemens, siamo entusiasti di consentire un'ingegneria più immersiva che ridefinisce il flusso di lavoro quotidiano di progettisti e ingegneri. Il rendering realistico e di alta qualità e l'interazione intuitiva forniranno ai creatori gli strumenti per perseguire processi creativi più coinvolgenti che alimentino un'ulteriore innovazione nel metaverso industriale.
Si unisca a noi mentre Le consegniamo il mondo reale e quello digitale uniti in uno solo. Il display Sony XR montato sulla testa è disponibile per l'acquisto.
Si registri qui sotto per chiedere a un rappresentante commerciale Siemens di contattarla per iniziare il processo di acquisto.


L'HMD di Sony funziona esclusivamente con Siemens NX Immersive Designer. Con la potenza di questo duo a portata di mano, può finalmente unire il mondo reale e quello digitale in uno solo.