Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Bambino che beve acqua dalle mani a coppa, sorridendo, con gocce d'acqua che schizzano intorno

Efficienza energetica nell'industria dell'acqua

Siemens promuove l'efficienza energetica nell'industria dell'acqua, delle acque reflue e della dissalazione. Dalla progettazione intelligente all'operazione efficiente, aiutiamo le utility a ridurre i costi, migliorare le prestazioni e soddisfare la conformità ISO 50001 lungo tutto il ciclo di vita.

IFAT 2026

Venga a trovarci all'IFAT 2026 dal 4 al 7 maggio
Padroneggia l'ondata digitale per un'acqua resiliente, efficiente e sostenibile.

Affrontare l'aumento della domanda di energia nelle utility idriche

Le aziende idriche sono sotto pressione per operare in modo più efficiente e sostenibile. Utilizza circa il 4% dell'energia elettrica mondiale, con un consumo che arriva fino all'85% nel trattamento dell'acqua. L'infrastruttura invecchiata, il cambiamento climatico e normative più severe aumentano i costi e la complessità, richiedendo soluzioni integrate pronte per il futuro.

Un poster con uno sfondo blu e testo bianco che promuove l'efficienza idrica, l'affidabilità e le prestazioni.

Sostieni operazioni efficienti e ad alte prestazioni

I costi energetici rappresentano fino al 40% delle spese operative per i sistemi di approvvigionamento idrico, secondo Applied Energy. Le soluzioni energeticamente efficienti aiutano a mantenere un approvvigionamento idrico affidabile ed economico e lo smaltimento delle acque reflue.

Un bambino beve acqua da un rubinetto mentre guarda la telecamera.

Ottieni informazioni utili dai dati

Le reti idriche consumano il 32% dell'energia totale utilizzata dalle infrastrutture idriche e di trattamento delle acque reflue, secondo QWI WaterData. L'hardware, il software e i servizi integrati offrono piena visibilità e forniscono informazioni per ridurre il consumo energetico.

Un poster che promuove l'efficienza idrica e la protezione ambientale con una goccia d'acqua e una foglia verde.

Promuovi la sostenibilità e gli obiettivi di zero emissioni nette

I costi dell'elettricità variano dal 33% all'82% dell'OPEX non lavorativo per le utility idriche, secondo il Gruppo della Banca Mondiale. Le soluzioni energeticamente efficienti accelerano il percorso verso operazioni a zero emissioni nette e aiutano a rendere le infrastrutture a prova di futuro.

Esplorare soluzioni per l'intera catena del valore

Siemens supporta le utility di trattamento delle acque reflue nella progettazione, nella gestione dell'energia e nelle operazioni. Le nostre soluzioni aiutano a ottimizzare la disposizione degli impianti, integrare le energie rinnovabili, valutare l'uso dell'energia e ridurre i costi operativi per un'efficienza e sostenibilità a lungo termine.

Select...
Two people working on a laptop discussing water efficiency solutions.

Migliora i nuovi progetti di impianti o gli aggiornamenti per ridurre il consumo energetico e il costo totale di possesso (TCO). Il software e la consulenza Siemens migliorano la progettazione di energia, tubazioni, pompe, processi e automazione per impianti resilienti ed energeticamente efficienti.

Decarbonizzare il settore idrico in modo rapido ed efficiente

Le tecnologie digitali guidano la decarbonizzazione e l'efficienza energetica nel settore idrico. Questo white paper "Accelerare verso lo zero netto" di Global Water Intelligence comunica come la tecnologia, una roadmap in tre fasi e la collaborazione possano aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Un digital twin di un lavoratore delle risorse per l'efficienza idrica è mostrato in un ambiente digitale.

Canal de Isabel II

Un impianto di trattamento dell'acqua con un grande serbatoio d'acqua e un edificio sullo sfondo.
CASO STUDIO

Gestione energetica dell'impianto di trattamento 4.0

Azienda:Canal de Isabel II

Sede:Spagna

Siemens Software:Simatic Energy Manager

Inizia il tuo viaggio.