Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Un concetto CNC per tutte le tecnologie di lavorazione

Aumenta la sua efficienza di produzione con un'unica piattaforma CNC e interfaccia utente coerenti per la maggior parte delle tecnologie di lavorazione e delle attività di movimentazione. SINUMERIK integra lavorazione meccanica, produzione additiva e robotica CNC, per processi end-to-end digitali trasparenti, facile training e preparazione del lavoro.

Adatto per il futuro della lavorazione

SINUMERIK è la base per una produzione all'avanguardia e a prova di futuro.

Dalle operazioni di lavorazione standard alle operazioni di tornitura/fresatura-tornitura, SINUMERIK offre un pacchetto di sistemi unico e integrato, con flussi di lavoro coerenti sulla macchina, sulla stazione di programmazione e nella pianificazione della produzione.

Per le superfici a forma libera, le massime prestazioni e le innovative funzioni CNC garantiscono la migliore qualità superficiale possibile anche con tempi di taglio ottimizzati.

La produzione additiva multiasse e la robotica CNC consentono concetti di macchine e strategie di produzione innovativi e sostenibili, sempre con la familiare interfaccia utente SINUMERIK.

E: grazie a Open Architecture, SINUMERIK può implementare praticamente qualsiasi tecnologia, ideale per macchine utensili multitasking che utilizzano più strategie di produzione!

Fresatura a tornio di una tasca circolare su una fresatrice

Padroneggia tutte le tecnologie di lavorazione con un solo CNC

Semplifica la produzione con varie tecnologie!

Dalle officine ai produttori industriali: gli impianti di produzione ora possono estendere le loro capacità oltre le tecnologie di lavorazione di base, con un unico sistema CNC e senza aggiungere complessità al funzionamento o alla programmazione.

Distribuisci gli operatori in modo flessibile su macchine diverse!

Ora può impiegare in modo flessibile il suo personale operativo su macchine con varie tecnologie di lavorazione grazie alla perfetta filosofia operativa di SINUMERIK.

Ne impari uno, padroneggi tutto!

Impara una tecnologia di lavorazione SINUMERIK e applica gli stessi principi operativi e di programmazione alle altre.

Tornitura, fresatura, foratura: le tecnologie principali

SINUMERIK Operate offre un funzionamento e una programmazione coerenti per tutte le principali tecnologie di lavorazione, comprese tornitura e fresatura integrate.

  • Usabilità di riferimento con DIN/ISO, cicli, programmazione grafica e JobShop, computer geometrico, lettore DXF e cicli di misurazione
  • Facile preparazione del lavoro con Run MyVirtual Machine
  • Integrazione CAD/CAM, training virtuale e opzioni avanzate per esigenze di fascia alta
Tornio CNC che lavora un pezzo cilindrico in metallo, con spray refrigerante e utensili da taglio in azione

Costruzione di stampi - lavorazione di superfici a forma libera

La lavorazione di superfici a forma libera è una sfida per qualsiasi CNC. Con SINUMERIK ottiene le massime prestazioni computazionali e una precisione senza rivali.

  • Funzioni di controllo innovative come il controllo intelligente del percorso e l'ottimizzazione adattiva del feed
  • Opzioni intelligenti, ad esempio MDynamics, Top Surface e Top Speed
  • Progettato per offrire una qualità superficiale superiore in tempi di lavorazione minimi!
Sgrossatura di uno stampo complesso in un centro di lavoro a 5 assi

Produzione additiva in un ambiente di macchine utensili

Un CNC SINUMERIK facilita la produzione additiva multiassiale utilizzando metodi operativi e di programmazione familiari, aiutando le aziende di lavorazione meccanica a muoversi verso l'officina di domani. In NX CAD/CAM, i processi additivi e di taglio sono integrati allo stesso modo, consentendo l'uso come tecnologia di macchina autonoma o all'interno di sistemi multitasking e multitecnologici.

Un'immagine promozionale per il settore dell'additive manufacturing con un design futuristico e un oggetto stampato in 3D.

Tutte le varianti di macinazione

SINUMERIK offre un'ampia gamma di risorse CNC integrate per applicazioni di rettifica. Funzioni principali come «Oscillazione», «Vestirsi»e «Eliminazione rapida distanza da percorrere», oltre a strumenti per creare interfacce utente specifiche per le applicazioni, aiutano gli utenti a implementare i requisiti rapidamente, con il minimo sforzo e senza interruzioni del sistema.

Macchina utensile CNC che rettifica una protesi articolare

Robotica CNC

Robotica CNC per la manipolazione e la lavorazione da un unico fornitore

I robot controllati da Sinumerik automatizzano le attività di movimentazione ed eseguono le operazioni di lavorazione. Sono programmati e gestiti proprio come la normale lavorazione SINUMERIK.

Un robot multiasse con il logo Siemens sta lavorando un pezzo in acciaio

Tecnologie aggiuntive con SINUMERIK

Vantaggi fondamentali e senza interruzioni del sistema

L'architettura aperta e le caratteristiche uniche di SINUMERIK consentono ai costruttori di macchine di implementare quasi tutte le tecnologie, dal taglio laser alla posa del nastro. Gli OEM possono integrare le proprie funzioni, mentre il portafoglio di automazione da un'unica fonte semplifica la progettazione, l'assistenza e i pezzi di ricambio. Le macchine si integrano facilmente anche nelle linee di produzione e nei sistemi IT.

Certificato SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual