Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Tappo. Produrre. Scala.

Sblocca la produzione farmaceutica flessibile con l'automazione modulare basata su MTP.

Perché una produzione modulare con Module Type Package (MTP)?

Perché l'automazione modulare con moduli autosufficienti e testati in impianto offre numerosi vantaggi: consentono alle aziende di agire in modo più flessibile, rispondere più rapidamente alle esigenze dei singoli clienti e riorganizzare o riconfigurare componenti e moduli. Con MTP, basta collegare e produrre senza modificare la struttura di base del sistema, riprogrammare i processi o installare i driver.

Vantaggi chiave

50% Ridurre i tempi di immissione sul mercato

Con MTP, il time-to-market nella produzione modulare può essere ridotto fino al 50%: i moduli prefabbricati sono facilmente integrati nel sistema di controllo del processo e possono essere scalati senza sforzo, riducendo i tempi complessivi di sviluppo del prodotto.

70% Ridurre gli sforzi ingegneristici

MTP riduce lo sforzo ingegneristico per la costruzione di impianti di processo fino al 70%: gli utenti possono eseguire in modo indipendente un proof of concept, adattare il sistema ai propri processi e collegare i moduli a diversi PLC, HMIS/SCADA o DCS.

80% Aumenta la flessibilità

La modularizzazione aumenta notevolmente la sua flessibilità fino all'80%: le unità modulari possono essere riutilizzate o semplicemente sostituite senza ulteriori sforzi ingegneristici. Inoltre, con MTP, non è vincolato a macchine di produttori specifici.

Approfondisca la produzione modulare

L'industria farmaceutica è sottoposta a enormi pressioni per quanto riguarda la conformità normativa. La risposta è Module Type Package (MTP), che standardizza il modo in cui i moduli di processo si connettono e comunicano.