Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Due scienziati usano provette e un microscopio mentre collaborano a un esperimento.

Soluzioni digitali per laboratori

Trasformi il suo laboratorio di scienze della vita con le soluzioni digitali integrate Siemens Xcelerator. Progetta spazi di lavoro più sicuri, efficienti e conformi che aumentino il comfort riducendo il consumo energetico, creando ambienti ottimizzati per scoperte rivoluzionarie.

Sblocca il potenziale del suo laboratorio

Le nostre soluzioni di laboratorio digitale bilanciano perfettamente produttività e flessibilità attraverso un'infrastruttura in rete e l'accesso unificato ai dati per sbloccare il potenziale di sicurezza ed efficienza del suo laboratorio.

  • Ridurre le fasi di progettazione fino all'80%
  • Accelera la ricerca con ambienti ottimizzati
  • Ottimizza il consumo di energia tramite soluzioni digitali intelligenti
A scientific laboratory with various equipment and a person in a lab coat working on an experiment.

Esplora le soluzioni per ottimizzare digitalmente i suoi laboratori

Trasforma la ricerca con soluzioni di laboratorio digitali integrate. Un'interfaccia controlla le cappe aspiranti, monitora la sicurezza e ottimizza l'illuminazione/il clima. Accelera la produttività, riduce i tempi di progettazione, riduce i costi e crea spazi adattabili per le esigenze di ricerca future.

Select...
A control panel for an HVAC system with various buttons and displays.

Forniamo soluzioni di laboratorio personalizzate con un controllo HVAC affidabile, riducendo al minimo i costi e massimizzando l'efficienza. Il nostro portafoglio comprende valvole magnetiche precise per un controllo preciso, controlli dinamici di pressione/flusso e sensori di umidità/temperatura calibrati per prestazioni ottimali.

Scopri l'ecosistema Smart Lab

Il nostro kit di infrastruttura modulare consente una composizione flessibile di segmenti di sala, dispositivi e sensori per spazi di ricerca adattabili e orientati al futuro. Attraverso la digitalizzazione e la standardizzazione, offre una soluzione agile e scalabile che copre tutti i requisiti del flusso di lavoro. È un hub plug-and-play indipendente dal fornitore che stabilisce nuovi parametri di riferimento in termini di sicurezza, flessibilità, esperienza utente ed efficienza energetica.

Un'interfaccia di laboratorio intelligente futuristica con un display circolare luminoso circondato da eleganti elementi tecnologici.

Cominci il suo viaggio.