Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un uomo e una donna attraversano un moderno impianto industriale, passando accanto a macchinari di produzione a sinistra e grandi pannelli di controllo a destra. La donna sta gesticolando mentre parlano.

Ingegneria del pannello di controllo

Risparmi tempo e fatica nel suo lavoro quotidiano sulla progettazione elettrica delle macchine. La supportiamo in tutti gli aspetti della creazione dei pannelli di controllo, dalla pianificazione e progettazione alla manutenzione e messa in servizio, fornendo know-how tecnico, conoscenze applicative e strumenti di progettazione di base.

Accelera la progettazione del suo pannello di controllo

La nostra vasta gamma di argomenti per la costruzione di pannelli di controllo non include solo standard, EMC, riscaldamento e retrofit. Contiene anche informazioni di base supplementari sulla pianificazione elettrica con strumenti e dati.

Riduci la complessità

Usare la standardizzazione delle apparecchiature elettriche per ridurre sforzi e costi. Le nostre soluzioni aiutano gli operatori degli impianti e gli OEM a semplificare molte delle attività più dispendiose in termini di tempo nella costruzione di pannelli di controllo industriali.

Si fidi della sua ingegneria

Riduce al minimo il lavoro manuale, previene gli errori e mantiene i progetti del suo pannello di controllo organizzati ed efficienti, acquisendo sicurezza utilizzando strumenti integrati, dati precisi e linee guida chiare per tutta la pianificazione e la progettazione conforme agli standard.

Affidarsi alle conoscenze degli esperti

Sfrutta un profondo know-how su standard come IEC, UL e CSA, insieme ai webinar e ai preziosi consigli dei nostri esperti, per risparmiare tempo e fatica nella creazione di pannelli per il mercato globale.

Esplora soluzioni pratiche per i pannelli di controllo

Ottimizza la pianificazione del quadro elettrico con potenti strumenti di progettazione, solide competenze e suggerimenti comprovati per risparmiare tempo. Semplifichi i processi, semplifichi la progettazione conforme agli standard e riduca le attività manuali. Questo La aiuterà a completare i suoi progetti più velocemente, in modo più efficiente e con una maggiore affidabilità di pianificazione.

Select...
Due persone sedute davanti a un laptop che discutono degli standard applicabili per il pannello di controllo per il mercato nordamericano, come gli standard UL.

Accesso al mercato in Nord America

Standard, regolamenti e pratiche UL e CSA per la creazione di pannelli di controllo competitivi per il mercato nordamericano.

Direttive UE e standard IEC

Expertenwissen zu allen Aspekten des Schaltschrankbaus und -designs in Übereinstimmung mit IEC normen und EU-Richtlinien

Software di progettazione elettrica

Electrical Designer è uno strumento gratuito basato su cloud conforme a IEC 60204-1 che rende la pianificazione preliminare elettrica più efficiente, affidabile e flessibile.

Un pannello di controllo con display digitale che mostra la verifica dell'aumento della temperatura.

Strumento di calcolo SIMARIS therm

Ottimizza e calcola facilmente l'aumento della temperatura nei pannelli di controllo, poiché la verifica è essenziale e richiesta dalla norma IEC 61439‑1.

Webinar on-demand

Revisione UL508A 2025

Partecipa al nostro webinar per scoprire come progettare pannelli di controllo in conformità con UL 508A e garantire l'accesso al mercato nordamericano. Acquisisca conoscenze pratiche sugli standard, indicazioni sulla selezione dei componenti giusti ed esempi di applicazioni reali per una progettazione efficiente e un dimensionamento accurato dei cavi, tra cui SCCR, circuiti di alimentazione e controllo principali e dispositivi di protezione dai guasti a terra.

Esplora le risorse del nostro pannello di controllo