Sfida
Gli ambienti critici, tra cui sale operatorie, unità di terapia intensiva (ICU), sale di isolamento, farmacie e laboratori, si affidano a condizioni strettamente controllate per proteggere pazienti e personale. Anche piccole deviazioni nel flusso d'aria, nella pressione, nell'umidità o nella temperatura possono aumentare il rischio di HAI e SSI, con fino al 25% delle HAI in terapia intensiva legate a fattori ambientali. Eppure molte strutture dipendono ancora dal monitoraggio manuale e dai sistemi di controllo frammentati.
Soluzione
Quando gli spazi critici operano al di fuori delle condizioni di sicurezza, l'impatto è immediato: procedure ritardate, casi riprogrammati e costosi tempi di inattività che mettono a dura prova le operazioni cliniche e i budget. I sistemi intelligenti di automazione degli edifici e di monitoraggio degli ambienti critici unificano il controllo della pressione, la regolazione del flusso d'aria, la gestione della temperatura e la documentazione di conformità in un'unica piattaforma, offrendo ai team delle strutture visibilità in tempo reale in ogni stanza critica. Con dati centralizzati, monitoraggio continuo e avvisi automatici, i team possono rilevare i problemi in anticipo, rispondere più rapidamente e prevenire le interruzioni prima che influiscano sugli orari o sulle entrate. Il risultato è un ambiente critico costantemente sicuro, conforme e pronto all'uso.