Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
APPLICAZIONE NEL MONDO REALE

Monitora e analizza la sua qualità energetica

La Power quality è fondamentale nella produzione di batterie e ha un impatto diretto sulla qualità, l'efficienza e l'integrità dei dati del prodotto. Un alimentatore stabile per celle e componenti riduce i tempi di inattività e gli scarti, favorendo l'efficienza dei costi.

Sfida

I problemi di Power quality nella produzione di batterie possono portare a una riduzione della durata dei componenti elettrici, interruzioni della produzione e guasti del sistema IT. Questi problemi comportano tempi di inattività, perdite di profitti e costi aggiuntivi legati alla perdita di dati e alla sostituzione dei componenti, mettendo a rischio la qualità del prodotto e l'efficienza operativa. L'adesione agli standard IEC/IEEE è essenziale per ridurre al minimo questi rischi e garantire un funzionamento affidabile in fabbrica delle batterie.

Soluzione

Il monitoraggio avanzato della qualità dell'alimentazione supporta l'analisi dei problemi di qualità dell'alimentazione utilizzando misurazioni complete su bassa, media e alta tensione. Con l'analisi supportata dall'intelligenza artificiale e lo sviluppo di soluzioni su misura, i problemi di qualità dell'alimentazione possono essere prevenuti in modo proattivo e analizzati e risolti in modo efficiente, supportando un alimentatore affidabile e stabile.

I vantaggi del monitoraggio della qualità dell'alimentazione:

  • Protezione delle apparecchiature: Il rilevamento proattivo e la reazione alle anomalie di alimentazione proteggono le apparecchiature costose dai danni, evitando costose riparazioni e interruzioni.
  • Garanzia di qualità: Un'alimentazione costante durante la produzione garantisce la produzione di batterie affidabili e sicure e dei loro componenti.
  • Efficienza operativa: L'alimentazione elettrica stabile è essenziale per processi di produzione ininterrotti ed efficienti, migliorando la produttività complessiva.
  • Risparmi sui costi: Concentrarsi sulla riduzione dei tempi di inattività e sulla riduzione al minimo degli sprechi attraverso un efficace monitoraggio della qualità dell'alimentazione contribuisce a migliori risultati finanziari.
  • Integrità dei dati: La stabilità dell'alimentazione elettrica garantisce l'accuratezza dei dati all'interno dei sistemi di monitoraggio e controllo, mantenendo l'integrità dei dati operativi in ogni momento.
immagine della produzione di batterie per infrastrutture intelligenti

Come iniziare

Infrastruttura di produzione di batterie Visual

Configurare i sistemi di misurazione

Distribuisca dispositivi di misurazione su livelli di bassa, media e alta tensione per acquisire dati elettrici in tutto l'ambiente di produzione.

Infrastruttura di produzione di batterie Visual

Attivare il monitoraggio e l'analisi

Implementare un sistema centralizzato per monitorare le condizioni di alimentazione in tempo reale e analizzare gli eventi per rilevare le irregolarità e identificare le cause alla radice.

Infrastruttura di produzione di batterie Visual

Ottimizza le prestazioni energetiche

Usa le informazioni del monitoraggio e dell'analisi per implementare misure correttive e migliorare continuamente la stabilità dell'alimentatore.

Integrazione dei sistemi

Il nostro software SENTRON Powermanager con il modulo PQ Advisor può funzionare come sistema di gestione dell'alimentazione (PMS) autonomo o essere integrato con Desigo CC come soluzione combinata di Building and Power Management (BMS/PMS).

Misurazione multitensione

Insieme ai dispositivi di misurazione della qualità dell'alimentazione SICAM Q100/Q200 e ai dispositivi di misurazione SENTRON PAC, offriamo misurazioni complete in bassa, media e alta tensione.

Conformità agli standard

L'allineamento con gli standard IEC/IEEE supporta un funzionamento affidabile delle batterie in fabbrica.

Dai il via al suo viaggio

Garantire un'alimentazione stabile e affidabile in tutte le sue operazioni di produzione delle batterie. Entra in contatto con i nostri esperti di infrastrutture di produzione di batterie per discutere delle sue sfide ed esplorare approcci personalizzati per il monitoraggio e il miglioramento della qualità dell'alimentazione.