Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Cybersecurity per il settore delle batterie

Mantieni sicura la produzione di batterie, protegga i suoi IP ed esegua le sue operazioni senza intoppi con il forte approccio di difesa e sicurezza informatica di Siemens.

Cybersecurity per la produzione digitalizzata di batterie

La produzione digitalizzata di batterie si basa su un ecosistema altamente connesso e tale connettività introduce nuovi rischi.

Le odierne fabbriche di batterie integrano ambienti OT/IT strettamente accoppiati, funzionalità di accesso remoto e reti industriali complesse. Di conseguenza, l'esposizione alle minacce informatiche aumenta, portando potenzialmente a:

  • Interrompere la produzione
  • Compromettere la sicurezza
  • Esporre un prezioso IP di progettazione cellulare
744b91a2-738c-477e-a49e-86e69d1c2d04-Defense-in-Depth-Graphic-EN large-1280x720

In che modo Siemens aiuta

Supportiamo i produttori di batterie con un approccio alla sicurezza informatica a più livelli con difesa approfondita basato sulla norma IEC 62443, che include:

  • Sicurezza degli impianti — Proteggere l'accesso alle aree sensibili e garantire operazioni sicure e conformi
  • Sicurezza della rete — Segmentazione delle reti, protezione delle comunicazioni e rilevamento di anomalie
  • Integrità del sistema — Garantire che i sistemi di automazione critici rimangano protetti e affidabili

Difesa approfondita

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-difesa-in-profondita-grafica-1

Sicurezza degli impianti per la produzione di batterie

Le linee delle batterie necessitano di un accesso sicuro a zone sensibili come camere di formazione, aree degli elettrodi e sale dati. Siemens supporta questo obiettivo con controllo degli accessi, monitoraggio video, politiche chiare e monitoraggio continuo.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-difesa-in-profondita-grafica-2

Sicurezza della rete in OT/IT

Le gigafactory di batterie utilizzano grandi reti di automazione con molti punti di ingresso. Siemens li protegge con segmentazione della rete, concetti DMZ, dispositivi SCALANCE, VPN sicure, comunicazioni crittografate e monitoraggio SINEC centralizzato.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-difesa-in-profondita-grafica-3

Integrità del sistema per l'automazione critica

Le apparecchiature di base come i controller SIMATIC, gli HMI, i sistemi SCADA e le unità SINAMICS sono protette con funzionalità integrate come l'autenticazione utente, l'accesso basato sui ruoli, la protezione del know-how e il protocollo di comunicazione rafforzato.

Servizi di sicurezza informatica industriale

Dalle valutazioni al monitoraggio fino al disaster recovery, gli esperti Siemens forniscono un supporto end-to-end su misura per gli ambienti industriali. I servizi includono monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestione delle vulnerabilità, architetture DMZ industriali e sistemi di backup/ripristino, garantendo la fiducia nel funzionamento di impianti di batterie critici.

208047ad-4a21-4089-94cd-f2cdbfad4890-cybersecurity-per-servizi-di-sicurezza-industria-visivi