Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Wirepas

Fondata nel 2010, Wirepas raggiunge i suoi obiettivi sfruttando tecnologie e algoritmi mesh decentralizzati unici. Questo approccio consente loro di creare una connettività IoT wireless su larga scala e a basso costo che rimanga affidabile anche in ambienti complessi. Le loro soluzioni supportano reti mesh multi-hop, il che le rende un attore prezioso nel panorama IoT aziendale
wirepas-logo

Settori

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Commercial buildings

  • Intralogistics

  • Data center

Movimento

Build
Estende o si basa su un prodotto / una soluzione Siemens Xcelerator creando un nuovo prodotto o crea una nuova soluzione per i clienti tramite l'integrazione del prodotto Siemens Xcelerator e del tuo prodotto

Prodotti disponibili

Maglia 2,4 GHz

Wirepas 2.4GHz Mesh

Implementa applicazioni IoT a corto raggio convenienti, massicce e ad alta densità con prestazioni senza precedenti.